• Ventouse en forme de cloche pour la manipulation et l'emballage ultra-rapides de chocolats avec robots Picker
  • Manipulation directe de chocolats ronds, ovales ou carrés
  • Manipulation de produits de confiserie à surface structurée (décorations) ou à surfaces décorées
  • L'utilisation de silicone conforme aux normes FDA permet sans problème le contact direct avec des produits alimentaires
  • Diamètre maximal pour les chocolats ronds : 35 mm 
  • Diagonale maximale pour les chocolats ovales ou carrés : 30 mm
Produits - Points forts
  • Joint d'étanchéité extrêmement fin et optimisé pour manipuler les chocolats décorés.
  • La forme conique de la ventouse entoure en toute sécurité le produit, même les pralines de forme carrée ; dynamique maximale possible.
  • Un débit de passage permet de compenser la fuite due à la forme du chocolat
  • La ventouse est fabriquée en silicone, conforme aux normes de la FDA et adaptée au contact alimentaire direct.
Ventouses pour chocolat SPG
  • Ventouse (1) à géométrie conique et lèvre d'étanchéité extrêmement mince et souple
  • Forme optimisée de la lèvre d'étanchéité pour la manipulation de pièces structurées
  • Utilisation d'éléments de fixation (2) rapide en une pièce G1/8“ mâle et femelle pour un changement rapide de la ventouse
  • Elément de fixation à filetage extérieur à joint intégré
  • Diamètre : 33 mm
  • Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire)
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par