• Préhenseur spécial pour une manipulation délicate des verres très fins
  • Utilisation dans les processus de production de verres d'écran d'affichage d'une épaisseur de 0,1 mm
  • Manipulation particulièrement dynamique de pièces fragiles dans des processus automatisés ou semi-automatisés par exemple d'écrans TFT, de smartphones ou de tablettes.
  • Manipulation sans contamination et donc sans effet négatif sur les processus ultérieurs comme le vernissage
Produits - Points forts
  • La surface d'aspiration en PEEK sans empreinte empêche la contamination de la pièce à travailler
  • Débit d'aspiration élevé et grande surface d'aspiration effective pour une manipulation sécurisée dans les processus dynamiques
  • La fonction de décharge active permet un placement rapide et précis
  • Manipulation extrêmement délicate grâce à une préhension sur toute la surface et à un faible niveau de vide.
  • La génération de vide efficace minimise la consommation d'air comprimé et donc les coûts d'exploitation
Préhenseurs de verres fins STGG
  • Corps principal (5) en plastique léger et en aluminium avec fonction intégrée de génération de vide et de purge.
  • Corps principale (3) en plastique léger et aluminium avec générateur du vide intégré (2), comme alternative au raccordement à un générateur du vide externe (7)
  • Surface d'aspiration en PEEK dans les tailles standard 100 x 55 mm et 170 x 105 mm, tailles sur mesure disponibles sur demande.
  • Composition modulaire : Montage optionnel de capteurs et modules d'aspiration et d'amortissement (4) ainsi que de différentes brides robots (1)
  • Unité d'évacuation en option (6) pour une évacuation contrôlée de l'air pollué dans les applications en salle blanche.
  • Surface de ventouse : 100 x 55 mm et 170 x 105 mm
  • Matière de la surface de ventouse : PEEK
  • Capacité d'aspiration de 31 à 235 l/min
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par