Vacuostat et pressostat électroniques avec interface IO-Link pour la mesure et la surveillance de dépression et de surpression dans les systèmes d'automatisation et de manipulation
Entrée et sortie de paramètres via le boîtier de commande
Le capteur peut être monté directement sur le circuit avec ou sans son afficheur
Capteur compact à monter directement sur la ventouse, notamment pour les systèmes de vide décentralisés
Réglage et programmation du vacuostat et du pressostat, même aux endroits difficiles d'accès sur l'installation
Lecture des données du dispositif, telles que type ou mode d'emploi, également pour les modèles sans écran, via un smartphone
Vacuostat et pressostat avec contrôle innovant à partir d'une application
Les contacteurs électroniques sont conçus de façon modulaire et s'intègrent en toute simplicité dans l'environnement d'automatisation. L'application « Schmalz ControlRoom » permet de lire et de paramétrer des données et des valeurs.
Produits - Points forts
Vacuostat et Pressostat avec affichage (optionnel) pour des mesures précises et une sortie numérique
L'interface NFC permet le paramétrage et la lecture des données de service et de maintenance via un smartphone.
Echange des données de processus pertinentes via le réseau de l'automate en IO-Link
Vacuostat avec capteur compact disponible en deux versions : avec ou sans écran de commande et d'affichage intégré
Carter robuste en fibre de verre
Montage par le biais d'un raccord de vide / d’air comprimé en inox et équipé en option d'une équerre d'installation supplémentaire
Connecteur M8-4 broches ou M12-4 broches
Affichage du fonctionnement et du point de commutation par les voyants LED visibles de tous les côtés
Vacuostat et pressostat électroniques
Plage de mesure : de -1 à 10 bars
Fonction de commutation : PNP, NPN
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.