• Éjecteur basique à capacité d'aspiration élevée pour la manipulation de cartons, de matière d'emballage, de matière d’isolation et d’autres matières poreuses
  • Procédés réclamant de hauts volumes de flux pour, simultanément, une consommation en énergie optimisée
Produits - Points forts
  • L'éjecteur convient parfaitement aux matériaux poreux grâce à sa très grande capacité d'aspiration
  • Consommation d'air optimisée et adaptée pour les pièces étanches (HV) ou poreuses (HF)
  • Technologie de buse éco intégrée pour maximiser les économies d'énergie
  • Le vide de travail est atteint très rapidement
  • Maintenance simple et rapide, grâce à la conception modulaire
Ejecteurs basiques SBPL
  • Corps et système de buses en plastique extrêmement robuste
  • Raccords pneumatiques pour air comprimé (1), vide (2) et air d'échappement (silencieux) (3)
  • Raccords pour vannes, pressostat et vacuostat ou vacuomètre (4)
  • Accessoires en option : Pressostat et vacuostat, vacuomètre, vanne de purge rapide, électrovanne
  • Capacité d'aspiration : 290 à 1.140 l/min
  • Vide max. : 61 à 90 %
  • Corps en plastique
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par