• Ventouse à soufflet rond avec 4,5 soufflets pour la manipulation de conditionnements rigides en sachets
  • Préhension et handling fiables des sacs bombés par le procédé
Produits - Points forts
  • Lèvre d'étanchéité fine et raide avec ailettes d'écoulement, idéale pour les conditionnements rigides et bombés
  • Le corps renforcé et les soufflets empêchent la chute lorsque la ventouse est étirée sous vide.
  • Le silicone SI conforme à la FDA permet un contact direct avec les aliments
Ventouses à soufflets SPB4 (4,5 soufflets)
  • Ventouse SPB4 (1) à 4,5 soufflets et lèvre d'étanchéité souple et flexible
  • Soufflet de ventouse spécialement renforcé pour plus de stabilité
  • Montage par l'élément de fixation SC (3) ou emboîtement direct sur un tube (4) avec collier de serrage (4)
  • Tous les éléments de fixation filetés sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
  • Pré-filtre emboîtable optionnel (2)
  • Insert de ventouse SPI optionnel pour le soufflet inférieur d'aspiration permettant d'éviter l'aspiration du film
  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par