• Ventouse à soufflet rond avec 4,5 soufflets pour la manipulation des sacs rigides et des conditionnements debout
  • Préhension et handling fiables des sacs et conditionnements remplis de liquide, de solide ou de poudre avec un niveau de remplissage élevé
  • Utilisation dans le cadre de processus de conditionnement rapides, surtout en association avec des robots Delta (encaisseuses et applications Pick & Place)
Produits - Points forts
  • Le SI en silicone conforme à la FDA permet un contact alimentaire direct.
  • Le stabilisateur de sac intégré empêche l'insertion de films même minces et souples
  • Corps principal et soufflets renforcés pour une prise sécurisée pour manipuler des charges latérales élevées.
  • Le flux important permet des débits élevés pour des temps de cycle courts.
Ventouses à soufflets SPB4f (4,5 soufflets)
  • Ventouse à soufflets SPB4f avec 4,5 soufflets (1) à lèvre d'étanchéité souple et flexible avec lamelles de flux segmentées et élément stabilisateur de sacs intégré
  • Très grand diamètre de la tige permettant des volumes de flux importants
  • Soufflet de ventouse spécialement renforcé pour plus de stabilité
  • Montage à l'aide d'éléments de fixation Schmalz SC (3) : autre possibilité, raccordement direct sur un tube (4) côté machine, et fixation à l'aide d'un collier de serrage
  • Tous les éléments de fixation SC à filetage extérieur sont équipés d'une bague d'étanchéité intégrée
  • Tamis de filtrage en option (2)
  • Diamètre : 30 à 50 mm
  • Matière : SI
  • Insert de connexion modulaire ou montage rapide par clipsage
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par