• Système de bridage de Schmalz sans tuyau pour tables à profils Biesse avec support de ventouse adéquat
  • Compatibilité totale avec les ventouses d'origine, de sorte qu’un mode de fonctionnement mixte soit possible
  • Les blocs de bridage par le vide sont positionnés dans n’importe quelle direction, par crans de 15°, dans les supports de ventouses standard en vue d’un alignement personnalisé de la surface de ventouse
  • Des attaches de serrage au niveau de l'anneau du bloc de bridage et les aimants permettent une fixation sûre dans le support de ventouse
  • Grâce au palpeur mécanique intégrée, les blocs de bridage par le vide non utilisées peuvent rester sur la table de la machine

Remarque

Biesse est une marque déposée et protégée. Les produits présentés ici ont été développés par la société J. Schmalz GmbH spécialement pour les centres d'usinage CNC de Biesse.

Produits - Points forts
  • Forces de maintien les plus élevées dans les applications bois grâce à des joints et des patins de friction optimisés
  • La plus grande précision dimensionnelle pour plus de précision dans le processus de production
  • Plus de flexibilité et des temps de configuration courts, car il est facile et rapide à positionner (peut être tourné par pas de 15°)
  • Les semelles peuvent être remplacées rapidement, facilement, économiquement et sans outils
Blocs de bridage par le vide VCBL-B
  • Semelle supérieure (1) pour fixer la pièce à usiner
  • Corps (2) robuste en plastique
  • Bague d’ajustement en plastique pour les supports de ventouses standard du fabricant Biesse (3)
  • Palpeur mécanique (4) en matière plastique souple
  • Hauteurs 29 mm et 48 mm (pour les machines à 3 et 4 axes) ainsi que dans la hauteur 74 mm (pour les machines à 5 axes)
  • Système de vide pour les consoles Biesse
  • Sans tuyau, avec palpeur mécanique
  • Pré-fixation dans les supports de ventouse
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par