Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)

  • Ventouse ronde à 1,5 soufflets pour la manipulation de tôles à haute température (jusqu'à 250° C) requérant une forte dynamique
  • Manipulation de tôles structurées, structure des soufflets permettant une adaptation optimale
  • Enlèvement de pièces après formage
  • Manipulation de tôles sans heurt, sans déformations ni marques
  • Utilisation dans les systèmes d’alimentation de lignes de presses de l’industrie automobile
Produits - Points forts
  • Le matériau spécial HT2, sans silicone, ne contient pas de LABS et résiste à des températures allant jusqu'à 250 °C.
  • Renfort intérieur structuré sur toute la surface empêche l'emboutissage profond et résiste aux forces transversales maximales
  • Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même en cas de légères irrégularités
  • Les soufflets 1,5 s'adaptent de manière optimale aux pièces courbes et offrent un très bon amortissement
Ventouses à soufflets SAB HT2 (1,5 soufflets)
  • Ventouse SAB robuste et résistante en HT2 à 1,5 soufflets et calage intérieur
  • L'insert de connexion vulcanisé (très haute résistance)
  • Diamètre : 22 à 80 mm
  • Matière : HT2
  • Raccord de connexion vulcanisé à la ventouse en élastomère

Filtrer par