Préhenseurs plats et ronds ou ventouses à soufflet avec jusqu'à 4,5 plis pour la manipulation de sacs et autres emballages instables ainsi que d'emballages plutôt rigides.
Pour une utilisation dans les processus d'emballage rapide ou dans les processus avec des exigences strictes sur les propriétés d'étanchéité et d'usure des ventouses.
Produits - Points forts
La lèvre adaptable scelle de manière optimale les sacs, les boîtes en carton et les emballages stables
Les matériaux conformes à la FDA, Silicone SI et SI-HD, permettent un contact alimentaire direct
La matière Elastodur ED-65 minimise l'usure (durée de vie environ 3 fois supérieure à celle du NBR)
Préhenseurs plats ronds ou ventouses à soufflet jusqu'à 4,5 plis avec une lèvre d'étanchéité souple et flexible.
Silicone SI, SI-HD de qualité alimentaire ou matière Elastodur ED
Montage à l’aide de l’élément de fixation Schmalz ; autre possibilité, raccordement direct sur un tube 3/8" ou 1/2" côté machine, et fixation à l’aide d’un collier de serrage
En option, filtre emboîtable à utiliser comme préfiltre (épaisseur de filtre de 250 µm)
Diamètre : de 10 à 80 mm
Matière : SI, SI-HD (utilisation dans le secteur alimentaire), ED