• Ventouse plate ronde pour la manipulation de pièces plates et lisses comme, par ex., de la tôle, du plastique, du bois enduit, du granit ou du béton
  • Utilisation universelle dans des procédés de manipulation dans l’automatisation par le vide et avec des palonniers à ventouse manuels
  • Utilisation dans des procédés nécessitant de grandes forces d’aspiration ou accélérations
  • Utilisation dans des conditions environnementales encrassées, par ex. dues à l'huile
  • Manipulation de pièces à paroi fine comme, par ex., la tôle fine
Produits - Points forts
  • Poids du système de préhension optimisé de 30% grâce à une place de support en plastique renforcé.
  • Joint d'étanchéité en NBR résistant à l'huile et à l'ozone avec structure de friction optimisée pour une aspiration et une force latérale supérieures.
  • La connexion innovante entre la plaque de support et le joint d'étanchéité simplifie le remplacement et protège des torsions.
  • Lecture d'informations sur les produits via l'interface NFC avec le smartphone et commande de produits de remplacement.
Ventouses plates SUF
  • Plaque support en plastique renforcé (1)
  • Interface NFC intégrée (2)
  • Bague d'étanchéité remplaçable (3) avec structure de frottement spéciale (4) et bord d'étanchéité optimisé
  • Diamètre : 125 à 210 mm
  • Matière : NBR
  • Plaque support en plastique renforcé
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par