Ventouses à soufflets FSG SI-HD (2,5 soufflets)

  • Ventouses à soufflets rondes avec 2,5 soufflet pour la manipulation de pièces fragiles grâce à la compensation de la hauteur et à l'effet d'amortissement
  • Utilisation dans des processus exigeants des ventouses en silicone très robustes et résistantes
  • Manipulation de pièces présentant une surface fortement abrasive comme les emballages, les récipients cylindriques en verre (par exemple ampoules ou flacons), etc.
  • Application dans des processus pouvant être utilisés avec des denrées alimentaires et fonctionnant à des températures jusqu'à +180 °C
Produits - Points forts
  • Ventouse résistante à l'usure, adaptée au secteur agroalimentaire, en silicone SI-HD, pour les matériaux hautement abrasifs ; résistante à la température de -30 °C à +180 °C.
  • Le joint d'étanchéité souple et flexible assure une étanchéité optimale, même sur les surfaces légèrement courbes et les surfaces irrégulières.
  • La grande rigidité du soufflet supérieur assure la stabilité sous des forces horizontales et des accélérations importantes.
Ventouses à soufflets FSG SI-HD (2,5 soufflets)
  • Ventouses très robustes et résistantes FG (2) fabriquées dans la matière spéciale SI-HD
  • Raccord de ventouse enfichable grâce à l'insert de connexion (SA-NIP)
  • Les ventouses et les inserts (1) peuvent être combinés en toute flexibilité au sein d'une gamme de produits (3)
  • Diamètre : 7 à 25 mm
  • Matière : SI-HD
  • Matériau conforme aux normes alimentaires

Filtrer par