Module de changement rapide RMQC

  • Module à changement rapide pour une utilisation sur des cobots ou sur des robots industriels ayant une charge utile allant jusqu'à 25 kg
  • Une utilisation qui peut s'intégrer à l'écosystème d'effecteurs de fin MATCH : combinaison avec des préhenseurs par le vide et des préhenseurs mécaniques, et des services numériques (par ex. assistant de configuration)
  • Utilisation flexible dans le cadre de la collaboration homme-robot (environnement MRK) et de la robotique mobile
  • Processus automatisés tels que le pick & place, le chargement et le déchargement des machines, la préparation des commandes, l'emballage, la palettisation ainsi que le contrôle qualité
  • Si les exigences changent, le système peut être adapté rapidement et facilement
Produits - Points forts
  • Les canaux intérieurs pour fluides facilitent le passage des tubes avec des contours d'interférence minimaux
  • Changement automatique sans commande supplémentaire pour la réalisation d'applications entièrement automatisées, par exemple en robotique mobile
  • Changement manuel réalisé en quelques secondes grâce à sa conception compacte et à son faible poids
  • Le changement de la tension de l'effecteur en cours de fonctionnement (fonction hot-plug) réduit les contraintes de contrôle tout en assurant une longue durée de vie
  • Fiabilité élevée du processus grâce à un blocage anti-rotation intégré et à un signal de connexion optique et numérique
Module de changement rapide RMQC
  • Câble de connexion pour le raccordement des outils sur le côté du robot (1)
  • Mécanisme de verrouillage intégré (anti-rotation) (2) pour un changement rapide des préhenseurs de la plate-forme MATCH
  • Connecteurs pour la transmission de la charge et du signal courant (3)
  • Quatre canaux internes pour les fluides, dont deux sont accessibles par le côté, pour alimenter le préhenseur connecté en air comprimé ou en vide (4)
  • Affichage connecté avec fonction Freedrive (6) et anneau LED (en option) (7)
  • Option de fixation pour la protection du câble / le support de câble (5)
  • Adapté au dispositif End-of-Arm MATCH
  • Capacité de charge jusqu'à 25 kg
  • Diamètre : 75 mm
  • Poids : 300 g
Métrique       Imperial
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par