Aide à la sélection pour générateurs de vide

Sélection par propriétés

Aide à la sélection pour générateurs de vide

Nous avons mis à votre disposition, avec ce qui suit, notre aperçu des générateurs de vide sous forme de Pdf :

Sélection par capacité d’aspiration

Différents générateurs de vide peuvent être exploités pour la production du vide.

En principe, la distinction est faite entre les générateurs de vide suivantes :

1) Ejecteur
2) Pompe à vide
3) Turbine pour le vide

Chaque générateur présente des avantages spécifiques ; cependant, il convient de remarquer qu'une grande capacité d'aspiration ajoutée à une forte dépression signifie toujours une forte consommation d'énergie et donc des coûts élevés.

Liste de contrôle pour la planification de générateurs de vide

Comment l'éjecteur de vide fonctionne-t-il ?Electrique (pompe, soufflante) ou pneumatique (éjecteur).
La pièce est-elle étanche ou poreuse ?Conséquences sur le volume d'aspiration nécessaire.
Quel est le volume d'aspiration nécesssaire ?Vous trouverez ces données en m3/h ou en l/min pour le générateur à vide correspondant.
Quel est le temps de cycle requis ?Les grandeurs d'influence sont : volume d'aspiration du générateur de vide, le volume à évacuer, la durée de commutation des vannes, etc.
Quelle est la dépression requise ?Une pression de base de -600 mbar est généralement appliquée pour la manipulation de pièces étanches.
Quel est le positionnement du générateur de vide ?Conséquences pour les dimensions, le poids et les fonctions supplémentaires.

Aide de sélection pour éjecteurs compacts

Notre aide de sélection pour éjecteurs compacts facilite votre recherche de l’éjecteur compact adapté à votre application au moyen de différentes propriétés techniques.

Accéder à l’aide de sélection pour éjecteurs compacts