Résultats de recherche pour „PFYN 15“

Sélection des ventouses

... géométries. Notre choix : Ventouses plates de type PFYN en nitrile NBR Ce type de ventouse représente une...

Sélection des tuyaux de vide

... dans le cas présent les ventouses de type PFYN 95 NBR.

Support réglable pour ventouses HT-SG

... soufflets, ronde) 50 NBR-60 (Caoutchouc nitrile) PFYN-60-VU1 PFYN (plate, ronde) 60 VU1...

Support réglable pour ventouses HT-SG...I

... soufflets, ronde) 50 NBR-60 (Caoutchouc nitrile) PFYN-60-VU1 PFYN (plate, ronde) 60 VU1...

Support réglable pour ventouses HT-SG...E

... soufflets, ronde) 50 NBR-60 (Caoutchouc nitrile) PFYN-60-VU1 PFYN (plate, ronde) 60 VU1...

Support réglable pour tiges à ressort HT-FST

... soufflets, ronde) 50 NBR-60 (Caoutchouc nitrile) PFYN-60-VU1 PFYN (plate, ronde) 60 VU1... E.HD-G04-15-AR FSTE-HD (Heavy-Duty) G04 (G1/8-AG) 15 AR (avec bloqué contre la rotation) A.HD-G06-50-R...

Conception des ventouses

... = 0,5 Facteur de sécurité : S = 2 La ventouse PFYN 95 avec un diamètre nominal de 95 mm constitue donc... 1,0 16,6 jusqu'à 215 mm 363 2,0 33,3 jusqu'à 450 mm 1540 4,0 66,6 Important Procédez impérativement à des...

Adaptation individuelle : les ventouses à vide garantissent une manipulation fiable dans tous les cas

... aux ventouses géantes Les ventouses de la série PFYN ont été conçues pour la manipulation de composants... SAXM avec des diamètres compris entre 30 et 115 millimètres. Ces ventouses haute vitesse se...

Parfaite maîtrise des composites renforcés de fibres

... définitive de la préforme. Les ventouses plates PFYN, malgré leurs dimensions compactes, génèrent une...

« Les préhenseurs doivent pouvoir tout faire »

... des composants conformément à la norme DIN ISO/TS 15066. Les générateurs de vide doivent pouvoir être...