Résultats de recherche pour „Préhenseur+MFG+45-350x280-20+E/S“

Préhenseur modulaire VEE – configurateur pour la conception simple d'un préhenseur modulaire VEE

Préhenseur modulaire VEE – configurateur pour la conception simple d'un préhenseur modulaire VEE Le système modulaire pour mains de préhension (VEE) de Schmalz permet la réalisation simple et rapide

Préhenseur matriciel: Préhension automatique des pièces découpées variables

Manipulation étendue de pièces principalement flexibles et à la forme instable ave diverses pièces découpées et divers formats avec le préhenseur matriciel. Préhenseur matriciel, composite en

Préhenseur de verre fin

Le préhenseur de verre fin Le préhenseur de verre fin est un préhenseur spécial, conçu pour offrir une manipulation dynamique et en douceur de pièces fragiles dans des processus automatisés ou semi

Préhenseur spécial SCG pour la manipulation et la séparation de composites de carbone

Préhenseur spécial SCG pour la manipulation et la séparation de composites de carbone Des composites de carbone doivent être transportés dans le secteur automobile. Le préhenseur spécial SCG est

Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation de poutres de bois

Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation de poutres de bois Chez un fabricant de maisons préfabriquées, de longues et lourdes planches de bois doivent être chargées dans une machine d’usinage.

Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellules

Préhenseur SWG de Schmalz pour une manipulation délicate de plaquettes et cellules Dans le secteur solaire, les cellules photovoltaïques et plaquettes doivent être manipulées délicatement. Un

Préhenseur à aiguilles SNGi-AE : Raccordement dans le bus de terrain et IODD

Préhenseur à aiguilles SNGi-AE : Raccordement dans le bus de terrain et IODD Les préhenseurs à aiguilles SNGi-AE (version électrique) disposent d'une interface IO-Link via laquelle le préhenseur

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWG

Manipulation automatisée de cellules PV avec le préhenseur SWG Les systèmes de contrôle mesurent individuellement les cellules avant, pendant et après les différentes étapes de production et en

Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation efficace de couches de planches de bois

Préhenseur par le vide SSP pour la manipulation efficace de couches de planches de bois Chez un fabricant de maisons préfabriquées, des couches entières de planches de bois doivent être chargées dans

Schmalz présente un préhenseur matriciel pour la manipulation à plat

Le spécialiste du vide Schmalz a présenté la technologie de préhension du futur à la Motek 2014 de Stuttgart dans le cadre d'un développement technologique : un préhenseur matriciel pour la