Tous les communiqués de presse relatifs

Dans notre partie presse, vous trouverez des informations actuelles concernant nos produits et notre société. Dans les communiqués de presse, vous pouvez télécharger des illustrations haute résolution.

Notre équipe de presse se tient à votre disposition pour toutes les demandes concernant la presse et les interviews.

25.05.2020

JumboFlex : nouveaux leviers de manœuvre avec fonctions spéciales

La société Schmalz élargit le système modulaire pour le tube de levage par le vide de la série JumboFlex grâce à trois nouveaux leviers de manœuvre. Selon le modèle, les nouvelles poignées sont en mesure de sécuriser, de simplifier ou d’accélérer davantage le processus de manipulation. Les éléments JumboFlex Safety+, JumboFlex Easy-Release et JumboFlex Quick-Release sont disponibles dès maintenant.

29.04.2020

Grâce à Schmalz, gardez la tête froide

Que faire lorsque vous avez besoin d’une aide au levage ergonomique mais que la hauteur de la pièce est trop basse pour utiliser un système de grutage conventionnel ? Schmalz a la solution : une flèche plate modulaire en aluminium qui garantit une exécution souple des mouvements même dans les pièces dont la hauteur est faible. Pour l’entreprise Erkodent, cette nouveauté est arrivée à point nommé. Le fabricant d’appareils de formage dentaires cherchait à optimiser son processus de conditionnement à la fin de la ligne de montage et avait besoin...

15.04.2020

Le bloc de bridage par le vide équipé de la technologie NFC communique avec le téléphone portable

Schmalz intègre la norme de transmission NFC dans son bloc de bridage par le vide et introduit pour la première fois des technologies numériques dans les systèmes de bridage par le vide. Pour les utilisateurs, cela signifie une reconnaissance du produit simplifiée par le biais de smartphones ainsi que des procédures de service optimisées.

14.04.2020

Une sécurité accrue lors du chargement de machines

Libérer ou restreindre les espaces de travail des potences pivotantes : c’est possible grâce à la fonction de limitation de l’angle de pivotement de Schmalz. Grâce à une nouvelle surveillance des procédés, le système de commande en amont peut désormais interroger la position de la flèche et démarrer ou bloquer en conséquence des étapes de traitement et des machines.

03.04.2020

Solutions numériques pour la technique du vide

Les robots légers et les composants pour le vide intelligents sont désormais incontournables dans l’univers de production numérisé et en réseau. Avec une nouvelle solution Bin-Picking, l’utilisation du jumeau numérique ainsi qu’un outil-logiciel pour l’accès centralisé aux composants IO-Link, Schmalz propose quelques innovations pour l’usine intelligente.

18.03.2020

La chaîne d’entraînement V-Chain met de l’ordre

La société Schmalz élargit la gamme de ses flèches plates et économise de l’espace supplémentaire : le nouveau dispositif V-Chain emballe le kit de tuyaux de l’alimentation en vide dans une chaîne d’entraînement. Des boucles pendantes sont ainsi de l’histoire ancienne et les chariots élévateurs peuvent également rouler en toute sécurité sous la flèche plate.

09.03.2020

Des systèmes de manipulation par le vide dans le secteur logistique garantissant l’ergonomie dans le transport de charges

Un tiers des acheteurs en ligne passe des commandes sur Internet plusieurs fois par semaine. D’après une étude menée par la fédération allemande du e-commerce et de la vente par correspondance (BEVH) sur les consommateurs de e-commerce, le chiffre d’affaires du commerce en ligne a augmenté de plus de 11 % par rapport à 2019. Dans ce contexte, les fabricants, les distributeurs et les prestataires de services logistiques se doivent d’optimiser leurs processus. Il paraît donc tout à fait justifié d’investir dans des appareils de levage...

24.02.2020

Schmalz : nouvelle filiale en Autriche

Schmalz agrandit son réseau international et crée une nouvelle filiale à Linz, en Autriche. Notre équipe autrichienne se tient dès maintenant à la disposition des clients de la région pour les conseiller rapidement et de façon compétente sur toutes les questions liées à l'automatisation par le vide, la technologie du vide avec robots, la manipulation ergonomique ainsi que les systèmes de grutage pour les palonniers à ventouses.

18.02.2020

SDI-USB : un accès direct aux appareils IO-Link

La société Schmalz a mis au point une solution permettant l’accès direct depuis un ordinateur à des composants pour le vide avec interface IO-Link. Ainsi, une connexion à la commande de niveau supérieur n’est plus nécessaire. La master IO-Link SDI-USB est disponible dès à présent.

31.01.2020

Schmalz au salon Holz-Handwerk 2020 : la lecture de blocs de bridage par le vide en toute simplicité avec son smartphone

À l’occasion du salon d’exposition Holz-Handwerk 2020, qui se tiendra à Nuremberg du 18 au 21 mars, la société Schmalz présente des solutions de levage et de bridage efficaces et ergonomiques dans le domaine du travail du bois. Un point fort du stand 308, hall 10.0, est la nouvelle génération de blocs de bridage par le vide équipés de la technologie NFC.