SDI-USB : un accès direct aux appareils IO-Link

La société Schmalz a mis au point une solution permettant l’accès direct depuis un ordinateur à des composants pour le vide avec interface IO-Link. Ainsi, une connexion à la commande de niveau supérieur n’est plus nécessaire. La master IO-Link SDI-USB est disponible dès à présent.

Le SDI-USB permet l’accès direct à des composants pour le vide avec interface IO-Link, indépendamment de la commande de niveau supérieur.

En règle générale, les composants pour le vide intelligents avec interface IO-Link peuvent être paramétrés, analysés et maniés simplement et rapidement depuis la commande. Si un accès direct par le biais de la commande n’est pas possible, la société J. Schmalz GmbH propose le système Smart Device Interface équipé d’une interface USB (SDI-USB). Le composant est directement raccordé au master IO-Link, lequel est connecté via USB avec un ordinateur portable. L’utilisateur installe le logiciel HMI-SDI respectif et peut alors consulter et paramétrer le dispositif au moyen du masque correspondant.

L’avantage pour l’utilisateur : il peut contrôler l’ensemble des appareils de terrain avec interface IO-Link depuis son bureau ou directement dans la zone des lignes de production, même lorsqu’aucune connexion directe au réseau ou à la commande n’est disponible. De plus, le nouvel outil soutient l’approvisionnement en pièces de rechange en lisant les informations des appareils requises dans ce but, indépendamment du fabricant. Dans un souci de contrôle simple de l’énergie et des processus, le logiciel SDI visualise toutes les informations et fonctions importantes des Smart Field Devices.

Téléchargement

Texte et Image