Technologie du vide sur Empack

Technologie du vide sur le salon Empack

Schmalz présente sur le salon de cette année toute sa gamme de solutions de vide. Parmi celles-ci, on peut notamment noter la technique de vide pour l'automatisation, ainsi que le système de manutention par le vide et le système de grutage pour les processus manuels.

Demander un billet d'entrée

Billets d'entrée disponibles à l'adresse schmalz@schmalz.ch ou avec le code promo NTWO000028YQA sur le formulaire d'inscription.

Autres informations

Solutions pour l'industrie du conditionnement

Systèmes de manutention pour processus manuels

Les systèmes de manutention par le vide permettent de réaliser des processus de façon ergonomique et efficace. Le système de manutention par le vide soulage l’opérateur du poids de la pièce, et contribue à prévenir les problèmes de santé liés au levage et au déplacement de charges lourdes. Parmi les points forts que nous présentons cette année sur le salon :

Nouveautés

La solution de vide améliore l’ergonomie lors de la manipulation d’œufs

Lüchinger + Schmid AG est une entreprise suisse spécialisée dans la production et le commerce d’œufs, d’ovoproduits, de produits frais réfrigérés et de produits surgelés. Sur le site de Flawil, jusqu’à 80 millions d’œufs par an, en provenance de différentes fermes de la région, sont collectés, contrôlés, triés, emballés, palettisés et livrés. Jusqu’à présent, les employés empilaient environ 2 500 emballages par jour à la main sur des palettes. Depuis quelque temps, la technique du vide Schmalz vient leur prêter main-forte : le tube de levage par le vide JumboFlex 25 soulève désormais les emballages contenant les œufs à la position souhaitée, de manière ergonomique et à la plus grande satisfaction des opérateurs.

En savoir plus sur ce projet

Autres produits phares

JumboFlex

  • Pièces jusqu'à 50 kg
  • Poignée de commande à une main pour des mouvements plus rapides

JumboErgo

  • Pièces jusqu'à 300 kg dans des formats variés
  • Poignée tournante pour une manipulation sécurisée
  • Pivoter des pièces jusqu'à 90° (en option)

Poutres roulantes et potences pivotantes

Poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium pour des domaines interne

  • Adaptation optimale à la charge nominale des appareil de levage
  • Excellentes maniabilité et faible masse en mouvement

JumboSprint Ex

  • Pièces compactes jusqu'à 250 kg
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Utilisation dans des atmosphères explosibles

Technique du vide pour l'automation

Schmalz vous propose une large gamme de composants pour le vide destinés à des secteurs très variés. De la ventouse à la fixation, et jusqu’à la génération du vide, nous offrons à nos clients tous les composants nécessaires à la conception d’un système de vide. Parmi les points forts que nous présentons cette année sur le salon :

Nouveautés

Générateurs de vide électrique CobotPump ECBPi

Nouveau dans la gamme des Smart Field Devices est le générateur de vide électrique ECBPi. Il fonctionne sans air comprimé et est particulièrement adapté à la manipulation de tâches en robotique mobile. Via IO-Link, il communique les données de process au bus de terrain ou au cloud. Via une interface de données NFC, le générateur de vide fournit des informations aux appareils mobiles tels que les tablettes ou les smartphones.

Générateur de vide électrique ECBPi de Schmalz

Autres produits phares

Ventouses à soufflets SPOB1f (ovales, 1,5 soufflets)

  • Dimensions : 35 x 15 à 80 x 35 mm
  • Matière : SI (utilisation dans le secteur alimentaire)

Ventouses à soufflets SPB2 (2,5 soufflets)

  • Diamètre : 20 à 50 mm
  • Matière : ED
  • Raccord de connexion modulaire

Système de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation/dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : de 442 x 130 à 1 432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs basiques SBPL

  • Capacité d'aspiration : 290 à 1.140 l/min
  • Vide max. 61 à 90 %
  • Corps de base en plastique

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostat et pressostat électronique avec ou sans écran
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. 85%

Ventouses pour le conditionnement

  • Manipulation de cartons, sachets, films et emballages-coques
  • Utilisation dans le secteur du conditionnement primaire et secondaire
  • Matières conformes aux normes FDA

Effecteur de fin VEE

  • Système modulaire pour la conception rapide et économique de mains de préhension
  • Préhenseur configurable en ligne
  • Manipulation de pièces dans des procédés de conditionnement

Système de préhension de couche par le vide SPZ

Palettiseurs puissants pour entrepôt et logistique interne

Technique du vide sur le salon Empack

Nous aurons le plaisir de vous accueillir Hall 4, stand F29