Technologie du vide sur le Hannover Messe

Technologie du vide sur le salon Hannover Messe

Schmalz présente sur le salon de cette année toute sa gamme de solutions de vide. Parmi celles-ci, on peut notamment noter la technique de vide pour l'automatisation, ainsi que le système de manutention par le vide et le système de grutage pour les processus manuels.

Demander un billet d'entrée

Autres informations

Solutions pour l'industrie du conditionnement

Technique du vide pour l'automation

Schmalz vous propose une large gamme de composants pour le vide destinés à des secteurs très variés. De la ventouse à la fixation, et jusqu’à la génération du vide, nous offrons à nos clients tous les composants nécessaires à la conception d’un système de vide. Parmi les points forts que nous présentons cette année sur le salon :

Nouveautés

Autres produits phares

Ventouses à vide

Notre gamme de produits comprend de nombreuses ventouses dans différentes formes, dimensions et matières, et propose ainsi des ventouses adaptées à chaque application. Les ventouses se composent d'une ventouse et d'un insert de connexion.

Ejecteurs compacts

  • Vanne d'aspiration et de soufflage intégrée
  • Vacuostat et filtres intégrés
  • Fonction d'économie d'énergie et fonctions relatives au contrôle du processus et de l'énergie en option

Systèmes de préhension de surface et effecteurs de fin

  • Systèmes de préhension de surface universels
  • Système modulaire pour préhenseurs modulaires
  • Prêts à raccorder à des applications de robots très diverses

Préhenseur spéciaux

Les préhenseurs spéciaux sont utilisés dans les applications pour lesquelles les ventouses ne peuvent pas produire de dépression. Schmalz propose de nombreux préhenseurs spéciaux dans différentes formes, dimensions et aux principes de fonctionnement variés.

Interrupteurs et contrôle de systèmes

Il est primordial d'installer un dispositif de contrôle du système pour assurer le fonctionnement fiable d'un système de vide. Schmalz propose une vaste gamme de contacteurs, de dispositifs de réglage et de mesure, ainsi que des systèmes d'alarme.

Technique de vannes

Les vannes servent à la commande du vide et de l'air comprimé Des vannes adaptées permettent d'accroître aussi bien la sécurité des processus et que la rentabilité du système de vide.


Systèmes de manutention pour processus manuels

Les systèmes de manutention par le vide permettent de réaliser des processus de façon ergonomique et efficace. Le système de manutention par le vide soulage l’opérateur du poids de la pièce, et contribue à prévenir les problèmes de santé liés au levage et au déplacement de charges lourdes. Parmi les points forts que nous présentons cette année sur le salon :

Nouveautés

Autres produits phares

JumboErgo

  • Pièces jusqu'à 300 kg dans des formats variés
  • Poignée tournante pour une manipulation sécurisée
  • Pivoter des pièces jusqu'à 90° (en option)

JumboFlex

  • Pièces jusqu'à 50 kg
  • Poignée de commande à une main pour des mouvements plus rapides

Poutres roulantes et potences pivotantes

Poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium pour des domaines interne

  • Adaptation optimale à la charge nominale des appareil de levage
  • Excellentes maniabilité et faible masse en mouvement

JumboSprint Ex

  • Pièces compactes jusqu'à 250 kg
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Utilisation dans des atmosphères explosibles

Technique du vide sur le salon Hannover Messe

Nous aurons le plaisir de vous accueillir Hall 17, stand E26

Demander un billet d’entrée au salon gratuit