Technologie du vide sur LogiMAT

Technologie du vide sur le salon LogiMAT

Schmalz présente sur le salon de cette année toute sa gamme de solutions de vide. Parmi celles-ci, on peut notamment noter la technique de vide pour l'automatisation, ainsi que le système de manutention par le vide et le système de grutage pour les processus manuels.

Systèmes de manutention pour processus manuels

Les systèmes de manutention par le vide permettent de réaliser des processus de façon ergonomique et efficace. Le système de manutention par le vide soulage l’opérateur du poids de la pièce, et contribue à prévenir les problèmes de santé liés au levage et au déplacement de charges lourdes. Parmi les points forts que nous présentons cette année sur le salon :

Nouveautés

Tubes de levage par le vide JumboFlex

  • JumboFlex pour poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements rapides
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers
  • Pour des pièces jusqu'à 50 kg

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

Poutres roulantes et potences pivotantes

  • Poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium pour des domaines interne
  • Adaptation optimale à la charge nominale des appareil de levage
  • Excellentes maniabilité et faible masse en mouvement

Tubes de levage par le vide JumboSprint EX

  • Tube de levage JumboSprint-EX pour la manipulation efficace de charges dans des zones à risque d'explosion
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Pour les pièces compactes jusqu'à 250 kg

Technique du vide pour l'automation

Schmalz vous propose une large gamme de composants pour le vide destinés à des secteurs très variés. De la ventouse à la fixation, et jusqu’à la génération du vide, nous offrons à nos clients tous les composants nécessaires à la conception d’un système de vide. Parmi les points forts que nous présentons cette année sur le salon :

Systèmes de préhension de surface par le vide FXP/FMP

  • Préhenseur universel pour la palettisation / dépalettisation automatique, la préparation de commandes et le tri
  • Dimensions : 442 x 130 à 1.432 x 130 mm
  • Joint : mousse d'étanchéité, ventouse

Système de préhension de couche par le vide SPZ

  • Palettiseurs puissants pour entrepôt et logistique interne

Effecteurs de fin VEE

  • Système modulaire pour la conception rapide et économique de mains de préhension
  • Préhenseur configurable en ligne
  • Manipulation de pièces dans des procédés de conditionnement

Ventouses pour le conditionnement

  • Manipulation de cartons, sachets, films et emballages-coques
  • Utilisation dans le secteur du conditionnement primaire et secondaire
  • Matières conformes aux normes FDA

Ejecteurs compacts SCPS / SCPSi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 67 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Ejecteurs basiques SBPL

  • Capacité d'aspiration : 290 à 1.140 l/min
  • Vide max. : 61 à 90 %
  • Corps de base en plastique

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Préhenseur par le vide SSP

  • Des solutions sur mesure pour les effecteurs de fin

Technique du vide sur le salon LogiMAT

Nous aurons le plaisir de vous accueillir Hall 7, stand C05

Demander un billet d’entrée au salon gratuit