Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Salut!
Votre panier ne contient actuellement aucun produit.
Profitez de conseils utiles concernant les différentes fonctions du panier. Aide du panier
Notre gamme de produits comprend de nombreuses ventouses dans différentes formes, dimensions et matières, et propose ainsi des ventouses adaptées à chaque application. Les ventouses se composent d'une ventouse et d'un insert de connexion.
Les préhenseurs spéciaux sont utilisés dans les applications pour lesquelles les ventouses ne peuvent pas produire de dépression. Schmalz propose de nombreux préhenseurs spéciaux dans différentes formes, dimensions et aux principes de fonctionnement variés.
Les systèmes de préhension de surface et les préhenseurs modulaires sont des systèmes de préhension pouvant être raccordés directement à des robots. Les préhenseurs de surface peuvent être utilisés dans tous les domaines, notamment dans des applications de robots très diverses. Les préhenseurs modulaires sont très faciles à configurer à partir du système modulaire. Ils conviennent principalement à des procédés dans le secteur du conditionnement.
Schmalz propose une large gamme de possibilités de fixation permettant d'intégrer des ventouses ou des préhenseurs spéciaux dans un système de vide.
Les générateurs de vide produisent le vide nécessaire. Le vide est généré soit par un système pneumatique (éjecteurs), soit par un système électrique (pompes, turbines). Les générateurs de vide pneumatiques réalisent des temps de cycle courts et peuvent être intégrés directement dans le système grâce à leur forme compacte et légère. Les éjecteurs disposent de fonctions intelligentes pour le contrôle du processus et de l'énergie. Les générateurs de vide électriques sont utilisés dans les applications ne disposant pas d’air comprimé ou nécessitant des puissances d’aspiration très élevées.
Les vannes servent à la commande du vide et de l'air comprimé Des vannes adaptées permettent d'accroître aussi bien la sécurité des processus et que la rentabilité du système de vide.
Il est primordial d'installer un dispositif de contrôle du système pour assurer le fonctionnement fiable d'un système de vide. Schmalz propose une vaste gamme de contacteurs, de dispositifs de réglage et de mesure, ainsi que des systèmes d'alarme.
Les filtres protègent le générateur de vide contre l'encrassement. Des répartiteurs de vide, des lignes de contact et des connexions complètent le système de vide, et permettent de relier ventouses et générateur de vide.
En organisant des cours homologués, des séminaires et des formations spécifiques au client portant sur la technique du vide et l'efficacité, Schmalz transmet des connaissances sur mesure d'après les besoins de votre entreprise.
Trouvez la ventouse à vide adéquate pour votre application en vous basant sur des propriétés importantes comme le matériau de la ventouse ou les dimensions.
Cette aide de sélection vous donne la possibilité de trouver l’éjecteur compact qu’il vous faut pour votre application en vous basant sur des attributs techniques importants.
Trouvez le système de préhension de surface FXP adapté à votre application. Sélectionnez à cet effet la longueur, le joint ou le type de vanne. Cette ventouse universelle dispose d’une génération de vide intégrée.
En analysant d’importantes caractéristiques telles que la longueur, le joint ou le type de vanne, vous trouvez le préhenseur de surface FMP adapté à votre application. Ce préhenseur dispose d’un raccord pour des générateurs de vide externes.
Informations sur les nouveaux produits
Technique de manipulation pour des procèses manuels
Devez-vous transporter et déposer des pièces en toute douceur ? Il vous faut un chariot à fourches ! Les pièces sont ici conservées dans un minimum d'espace.
Ces appuis muraux sont particulièrement utiles lorsque vous désirez déposer délicatement des pièces à un endroit donné. La longue durée de vie de nos appuis muraux témoigne de leur robustesse ainsi que de leur haut niveau de qualité.
Le chariot de transport de panneaux est le meilleur auxiliaire pour le chargement ou le déchargement de scies horizontales et verticales. La charge maximale du chariot et le format maximal des panneaux sont des arguments de poids.
Pour la préhension et la manipulation délicates de petites pièces, vous êtes ici à la bonne adresse. Une utilisation optimisée de générateurs de vide régulés vous permet d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit ambiant.
Les tables de levage à vide ont été développées pour la préhension sans aucune détérioration de pièces de différents matériaux.Une utilisation optimisée de générateurs de vide régulés vous permet d'économiser de l'énergie et de diminuer le bruit ambiant
Informations sur les nouveaux produits
Solutions de bridage pour centres d’usinage CNC
La technique de bridage par le vide pour le traitement du bois permet d'équiper efficacement des systèmes de tables à profils, quadrillées ou lisses. Grâce au système de bridage Innospann, il est possible de moderniser des centres d'usinage existants sans aucun problème. Les dispositifs de bridage de Schmalz permettent le bridage de pièces minces, mais aussi de pièces en bois massif, et ce en toute simplicité. Multi-Clamp est l'outil idéal pour fixer à la main des pièces de petite et moyenne taille.
Qu'il s'agisse d'un système de vide mono ou bi-circuit, d'usinage de plaques ou de fabrication de cadres, les blocs de bridage par le vide pour profils de Schmalz se laissent positionner avec précision et peuvent être changés facilement et rapidement lors d'une nouvelle tâche. Sélectionnez votre système parmi notre large gamme de blocs de bridage par le vide et de pièces de rechange qualité première main.
Les blocs de bridage pour tables quadrillées Schmalz peuvent être utilisés de manière simple et flexible, sans installation complexe. Ils permettent de fixer en toute sécurité les pièces grâce à une fixation mécanique même en cas de forces d'usinage élevées. Ainsi, ils se prêtent idéalement aux applications cinq axes complexes sans plaque d'extrémité.
Avec les solutions de bridage Schmalz, les centres d'usinage CNC peuvent être équipés en toute facilité et rapidité avec des tables lisses. Deux circuits de vide indépendants permettent de fixer d'abord les blocs de bridage par le vide, puis la pièce en vue du processus d'usinage. Schmalz propose des blocs de bridage par le vide avec et sans raccord de tuyau pour tables lisses universelles et avec conduite de vide intégrée pour les tables lisses en aluminium.
Grâce au système de bridage par le vide Innospann, chaque centre d'usinage CNC peut être post-équipé, quels qu'en soient les fabricant et type. Cette modernisation permet un post-équipement rapide et flexible en cas de changements de produit fréquents : cela assure des processus de fabrication efficaces dès le premier modèle commandé. Schmalz offre ainsi une alternative économique à l'investissement dans une nouvelle machine.
Il est possible de brider simplement et en toute sécurité des pièces très fines et courbées avec des blocs de bridage mécaniques et des plaques adaptatrices de Schmalz. Les surfaces d’aspiration réduites permettent le positionnement exact des blocs de bridage le long des contours de la pièce. C’est ainsi que la pièce est fixée. Les blocs de serrage servent à bloquer la pièce de manière fiable.
La technique de bridage par le vide Schmalz propose une solution efficace pour le bridage de pièces en bois massif. Le dispositif de bridage permet le traitement rapide et fiable des pièces sur consoles avec des systèmes de vide mono- et bi-circuit.
La pompe à vide Multi-Clamp a été spécialement conçue pour être utilisée avec le système de bridage par le vide Multi-Clamp. Grâce à sa construction compacte et robuste ainsi qu’à ses performances, la pompe convient à une multiple d’applications.
Ventouses plates de rechange pour blocs de bridage par le vide dans diverses tailles et pour différents systèmes de tables de machine. La ventouse plate supérieure tout comme la ventouse plate inférieure peuvent être remplacées facilement et rapidement.
La matrix plate de Schmalz garantit des temps d’équipement réduits au minimum lors du bridage sur des centres d’usinage CNC de pièces plates et dont la face inférieure est plane. Même les éléments difficiles à serrer peuvent être fixés précisément, rapidement et sans déformation grâce au système de bridage par le vide. En combinaison avec l’Innospann Steel-Plate, la souplesse peut être encore davantage accrue. L’optimisation de la production et des temps d’équipement est notamment maximum lorsque les pièces doivent être changées fréquemment.
Dimension du quadrillage 12,5 mm et 25 mm
Dimension du quadrillage 75 mm
Les solutions de bridage de Schmalz veillent à la souplesse et à l’efficacité des processus de production dans le travail du verre. Les ventouses équipées de garnitures de friction spéciales ont une usure minime et garantissent des résultats précis y compris dans des conditions difficiles. Schmalz a spécialement développé le système d'équipement rapide SQC pour les tables de machine équipées de ventouses vissées. Le système de changement rapide garantit des temps d’équipement réduits au minimum et une flexibilité maximale.
Hauteur 81,5 mm et 93,5 mm
Hauteurs de travail 80 mm et 120 mm
Les pièces aux contours courbes, arrondis ou irréguliers posent de nouveaux défis à la technique de bridage. Le système de bridage Basic Holding Fixture permet de brider avec simplicité des composants complexes destinés à l’usinage CNC et aux mesures. Avec le bloc ventouse Balance SSCB, Schmalz a mis au point à la fois un système de bridage précis pour les surfaces libres 3D et un système de préhension pour l’équipement automatique et la préhension simultanée.
Compatible avec tables lisses ou plaque metallique Innospann
Surface de préhension Ø 22 mm et 60 mm
La génération du vide contribue de manière significative à la fiabilité des processus lors du bridage de pièces dans les centres d’usinage CNC. Notamment pour les exigences de la métallurgie et du travail du verre, Schmalz a développé des générateurs de vide qui fournissent non seulement le fluide mais le surveille et sépare les liquides ou copeaux aspirés.
Débits d’aspiration de 6, 18, 40 et 63 m³/h
Débits d’aspiration de 40, 63 et 100 m³/h
Informations sur les nouveaux produits
Nous ne pensons pas en trimestres mais à long terme. Réussite économique, responsabilité environnementale et engagement social sont pour nous inextricablement liés les uns aux autres. Ces valeurs jouent en effet un rôle majeur dans notre stratégie, et nous avons rassemblé nos activités au sein d'un ecoSYSTEM Schmalz.
La poursuite de la réussite économique est à la base de notre action. Nous souhaitons proposer des solutions innovantes, susciter l'enthousiasme chez nos clients et ainsi étendre notre position de leader parmi la concurrence internationale. Ce faisant, nous assurons la stabilité à long terme et l'indépendance nécessaires pour favoriser un entrepreneuriat durable.
Grâce aux énergies renouvelables, nous produisons aujourd'hui plus de courant et de chaleur que ce que l'entreprise consomme pour elle-même. En les complétant par des processus de production efficaces du point de vue des ressources, Schmalz obtient des crédits carbone et préserve ainsi l'environnement de manière durable. Nos clients bénéficient également de notre engagement, car nos produits sont développés selon l'idée centrale d'une efficacité élevée et d'une consommation en énergie optimale.
Schmalz y intègre également les aspects sociaux : nous offrons à nos collaborateurs un avenir stable et les prestations de service les plus modernes dans tous les domaines de la vie. Nous investissons sans cesse dans la formation des jeunes et travaillons en étroite collaboration avec des écoles, des associations et des services sociaux.
Notre philosophie entrepreneuriale s'appuie une motivation allant bien au-delà du simple respect des normes légales ou de l'acquisition d'avantages compétitifs. Celle-ci comprend des obligations morales et éthiques, visant à réduire au minimum l'empreinte écologique laissée par l'entreprise. Parallèlement, notre philosophie montre à quel point nous avons pris nos responsabilités vis-à-vis des générations futures.
Chez Schmalz, vous pouvez découvrir les moyens permettant d'aboutir à une exploitation visant la durabilité, et ainsi à la mise en pratique de nombreuses idées novatrices. Nous aimerions faire des émules : participez et devenez vous-même acteur!
Dr. Kurt Schmalz
Associés-gérants
Andreas Beutel
Dr. Hinrich Dohrmann
Schmalz considère la durabilité comme un système global comprenant la réussite économique, la responsabilité environnementale et l'engagement social. L'entreprise a donc rassemblé toutes les mesures prises à ce sujet dans l'ecoSYSTEM Schmalz, synonyme de stabilité à long terme, de produits et de processus efficaces du point de vue des ressources, ainsi que de fair-play vis-à-vis des clients, des collaborateurs, des fournisseurs et de la société.
Schmalz appuie principalement son engagement écologique et social sur la réussite économique.
Depuis trois générations déjà, la conscience de la nécessité de vivre en protégeant l'environnement de façon durable est profondément ancrée dans la stratégie de l'entreprise.
En tant qu'employeur engagé socialement, Schmalz soutient ses collaborateurs et la société à de nombreux points de vue.