C
Le cas de charge désigne la tâche de manipulation, donc la procédure de manipulation d'une pièce.
Le coefficient de frottement μ désigne le rapport entre la force de frottement et la force normale (force de pression entre la ventouse et la pièce).
La course désigne l'effet de levée effectué par la ventouse.
La capacité d'aspiration désigne la puissance d'aspiration d'un générateur de vide.
Le clapet à bille désigne une vanne surveillant individuellement le débit volumétrique.
F
La force de prise désigne la force fournie par une ventouse afind'effectuer la préhension d'une pièce.
La fuite est un point non étanche dans un système de vide.
La fonction d'économie d'air est une fonction d'un éjecteur permettant d'économiser de l'air comprimé pendant un procès de manipulation.
La force normale désigne les composants de force agissant verticalement par rapport à une surface.
La force latérale désigne la force agissant tangentiellement par rapport à une surface et indique quelle force de frottement peut être transférée entre la ventouse et la pièce.
P
La pression absolue est définie par rapport au point zéro absolu.
Le principe de Bernoulli décrit la chute de pression d'un fluide.
Les préhenseurs sont utilisés dans différents procédés de la production, du montage et de la logistique.
La pression normale désigne la pression atmosphérique en conditions normales.
La pression de référence désigne la pression sur laquelle un capteur établit ses mesures.
La pression relative désigne une valeur de pression basée sur la pression ambiante actuelle. La dépression est indiquée, elle, avec un signe négatif.
Le palpeur à bille désigne une vanne surveillant individuellement le débit volumétrique.
Voir NC-/NO-Position de repos
Voir capacité d'aspiration
Le point de commutation désigne un point au niveau duquel un interrupteur modifie l'état de son signal de sortie.
Les potences de levage en aluminium de Schmalz représentent une alternative souple et ergonomique parmi les systèmes de grutage légers jusqu’à 1 t.
La plage de pression de commande désigne la plage entre la pression de commande la plus basse et la pression de commande la plus haute admissibles.
La protection contre la surpression désigne la pression maximale à laquelle un corps (un réservoir ou un filtre à vide, par exemple) peut résister.
La pression ambiante désigne la pression hydrostatique disponible à un certain point.
Le principe Venturi décrit le rapport entre la pression dynamique et la pression statique de l'air lors de la circulation dans un tube.
Les potences murales de Schmalz sont très polyvalentes et peuvent être combinées avec un palan électrique à chaîne, un câble de traction, un équilibreur à câble et d’autres appareils de levage.
S
Dans un système de vide décentralisé, le vide est généré de façon décentralisée.
Les systèmes de manipulation forment la base de divers processus manuels et automatiques.
La sortie de commutation NPN désigne la configuration d'une sortie de commutation avec laquelle un composant est connecté de façon fixe au pôle positif de la source de tension de service.
La sortie de commutation PNP désigne la configuration d'une sortie de commutation avec laquelle un composant est connecté de façon fixe à la masse de la source de tension de service.
Les systèmes de bridage sont utilisés dans les machines CNC. Au moyen du vide, les pièces sont solidement fixées aux systèmes de serrage.
Un système de vide centralisé désigne un système pour lequel la génération du vide est effectuée de façon centrale.
T
Le temps de mise à l'échappement désigne le temps nécessaire à l'évacuation du vide dans un système
La température d'utilisation désigne la plage de température.
Le temps de récupération désigne le laps de temps pendant lequel le produit n'est pas utilisé.
Le temps d'évacuation désigne le temps nécessaire afin d'évacuer l'air d'un volume afin d'obtenir une certaine valeur de vide.
La technologie NFC permet la communication sans contact
La température normale désigne la température régnant en conditions normales.
La température de la pièce désigne la température d'une pièce devant être manipulée.
Le temps de cycle désigne le laps de temps jusqu'à la fin duquel un processus de manipulation répétitif a été complètement accompli.
V
Le vide moyen désigne la plage de vide dans laquelle règne une pression absolue de 0,001 mbar à 1 mbar.
Le vide grossier désigne la plage de vide dans laquelle règne une pression absolue de 1 mbar jusqu'à une pression ambiante (1.013 mbar).
Le vide poussé désigne la plage de vide dans laquelle règne une pression absolue de 10-7 mbar à 10-3 mbar.
Le volume intérieur indique le volume d'un corps devant être évacué lors d'un processus d'aspiration.
Le vide ou la dépression désigne la plage de pression inférieure à la pression ambiante.
Un vacuostat permet le fonctionnement fiable d’un circuit de vide.