Vide grossier

Le vide grossier désigne la plage de vide dans laquelle règne une pression absolue de 1 mbar jusqu'à une pression ambiante (1.013 mbar). On observe, par exemple, le vide grossier dans une ampoule ou un aspirateur. Les valeurs de la technique de manipulation par le vide sont également comprises dans la plage du vide grossier, car il est possible de générer le vide pour des forces d'aspiration importantes et des temps de cycles courts de façon économique.