Schmalz Robotics

Smart Hands for Every Cobot

Des solutions de préhension pour les cobots et les robots légers

Les robots petits et légers, dont la charge peut atteindre 25 kilogrammes, sont de plus en plus populaires dans de nombreuses applications. Les petites et moyennes entreprises comptent également davantage sur les aides mécaniques pour automatiser les tâches de production et de logistique. Après tout, ils sont considérablement moins chers que les robots industriels classiques. Ils peuvent être programmés sans connaissances spécifiques et peuvent travailler main dans la main avec les humains. Des systèmes de préhension sur mesure sont la condition préalable pour que les robots puissent s'adapter de manière optimale à presque toutes les tâches.

Schmalz propose des systèmes de préhension et des générateurs de vide pour tous les cobots et robots légers courants sur le marché. Notre expérience de plusieurs dizaines d'années dans le domaine des technologies de manipulation et notre savoir-faire en matière d'applications constituent un véritable avantage pour nos clients.

La bonne pince pour chaque tâche

Dans le but d'interagir avec leur environnement et d'accomplir les tâches qui leur sont assignées, les robots légers, comme tous les robots industriels, dépendent des outils. Dans de nombreux cas, il s'agit de préhenseurs. Ils sont l’interface avec la pièce et sont donc une partie essentielle du système global. Avec leur aide, les robots peuvent ramasser, déplacer, positionner, traiter, trier, empiler et déposer une grande variété de marchandises et de composants.

Les systèmes de préhension par le vide permettent une manipulation délicate des pièces, grâce à une configuration ergonomique et peu encombrante.



Nos produits pour les cobots et les robots légers


Vue d'ensemble des composantes du système

Les différents composants et technologies se combinent pour former un système global très efficace - et permettent en même temps une flexibilité maximale(8) dans les applications.

L'un des grands avantages, pour les petites entreprises et les artisans, est la facilité de mise en service des robots avec des préhenseurs à vide. Aucune programmation compliquée de robot n'est nécessaire pour travailler avec nos systèmes intelligents : un apprentissage intuitif et guidé des Cobots suffit. Lorsque le générateur de vide est connecté à un smartphone, l'application Schmalz ControlRoom peut être utilisée pour lire et évaluer les données, effectuer des réglages pour le générateur de vide et commander des pièces de rechange. Cela rend la mise en service encore plus rapide.

1. Cobot

2. Bride

3. Générateur de vide

4. Préhenseur

5. Votre pièce

6. Le panneau de commande du robot/cobot

7. Logiciel (app)