Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
En principe, il existe des générateurs de vide électriques et pneumatiques. Les générateurs de vide électriques ne nécessitent pas de tubes supplémentaires et conviennent aux pièces pesant jusqu'à 10 kg. Les générateurs de vide pneumatiques sont particulièrement puissants et peuvent manipuler des pièces plus lourdes et poreuses.
Tous les générateurs de vide présentés ici ont une étiquette NFC intégrée. Cela signifie que vous pouvez les paramétrer et régler à l'aide d'un smartphone. Vous avez également accès aux modes d'emploi, aux accessoires et aux pièces de rechange ainsi qu'aux données importantes du processus.
Les générateurs de vide électriques sont un élément essentiel de la gamme de Schmalz pour la robotique légère. Il s'agit de pompes à vide intelligentes, indépendantes (fonctionne sans air comprimé) et dotées d'une interface mécanique intégrée pour connecter le générateur au robot et le préhenseur au générateur. Ils conviennent aux applications sur pièces étanches et peu poreuses. Comme le vide est généré sans air comprimé, aucun tuyau supplémentaire n’est à prévoir, rendant le robot flexible et autorisant son utilisation dans des applications mobiles.
Les générateurs de vide pneumatiques, appelés éjecteurs, sont connectés à une conduite d'air comprimé. Ils ont une capacité d'aspiration supérieure à celle de la pompe à vide électrique et peuvent donc manipuler des pièces poreuses. Les éjecteurs sont particulièrement petits, compacts et puissants.
Pour d'autres applications, Schmalz propose une large gamme de générateurs de vide pneumatiques. Veuillez nous contacter ou consulter notre boutique en ligne pour trouver une solution adaptée.