Générateurs de vide pneumatiques RECB

Efficace
Nouveau
  • Générateur de vide pneumatique pour utilisation en effecteurs de fin (EoA) sur les robots légers et les petits robots industriels
  • Manipulation de pièces absorbantes ou poreuses et inégales telles que des boîtes en carton
  • Manipulation de pièces instables telles que des cartons remplis dans les processus de palettisation et de dépalettisation
  • Utilisation dans des processus entièrement automatisés avec des temps de cycle et d'évacuation réduits ainsi que dans la collaboration homme-robot (environnement MRK)
Produits - Points forts
  • Connexion du robot directe et simple, mécanique et électrique
Générateurs de vide pneumatiques RECB
  • Plaque d‘adaptation pour la bride (1) pour la connexion mécanique à tous les robots courants et aux robots industriels
  • Interface électrique via un câble avec prise M12-5 broches (2)
  • Raccord pour tuyau d'air comprimé (3) ; en option, également à l'arrière
  • Affichage intégré avec affichage à 7 segments (4)
  • Bride pour le raccordement des préhenseurs (5)
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 57,2 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Capacité de charge jusqu'à 10 kg
Métrique       Imperial

Documents

Choisir la langue

Filtrer par