• Kit de démarrage complet en système modulaire avec possibilité d'ajouter d'autres composants de la gamme PXT
  • Utilisation dans des espaces restreints grâce à des contours perturbateurs réduits et à un guidage par le vide à l'intérieur (en option).
  • Utilisation pour le retrait de pièces d'outils et de machines

Configurer au lieu de construire

Assemblez un préhenseur PXT individuel facilement et rapidement en quelques étapes à partir du système modulaire.

Produits - Points forts
  • Montage simple et rapide avec peu d'outils
  • Adaptation rapide à de nouvelles pièces
  • Extension flexible avec d'autres composants PXT du système modulaire
  • Faible hauteur pour une utilisation dans des espaces restreints
  • Poseur de brides pour une connexion flexible aux robots de construction légère courants
  • Composé de plus de 50 pièces
  • 4 ou 6 ventouses à vide SPB1-50 incluses
  • Profilés, raccords, supports et attaches pour la construction de préhenseurs avec traverse principale simple ou double
  • Ejecteur basique SBP-HV pour une production de vide performante et à faible consommation d'énergie
  • Composé de plus de 50 pièces
  • 4 ou 6 ventouses à vide de type SPB1-50 incluses
  • Construction d'un système de préhension complet avec traverse principale simple ou double
La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

Documents

Langue

Filtrer par