• Préhenseur par le vide prêt à être raccordé pour le processus automatisé « Saisie dans la caisse »
  • Retrait de conteneurs avec conditionnement chaotique ou trié au préalable
  • Manipulation de pièces de forme libre grâce à une ventouse souple, laquelle s’adapte de manière optimale aux contours de la pièce
  • Grâce au poids propre faible, solution idéale pour des tâches de manipulation stationnaires avec robots collaboratifs
Produits - Points forts
  • Compact, efficace et simple à nettoyer grâce à la génération du vide intégrée
  • Etanchéité et force de préhension optimales, également lors de la préhension au niveau des coins et des arêtes grâce à des ventouses Bin-Picking spéciales
  • Contrôle de qualité rapide de la pièce grâce à un module de basculement en option
  • Poids faible et géométrie dynamique grâce à une fabrication additive
  • Compatibilité MRK
Bin-Picker SBPG
  • Bride (1) avec connexions pneumatiques incluses
  • Embase (2) avec vacuostat VSi intégré, générateur de vide pneumatique et silencieux (en option)
  • Unité de basculement (3), avec basculement à 45° d’un côté (en option)
  • Dispositif de changement rapide d’actionneur (4)
  • Interface pour module caméra en option (5)
  • Capacité d’aspiration jusqu’à 180 l/min
  • Génération du vide intégrée ou externe
  • Joint : ventouse Bin-Picking avec fonction de changement rapide

Documents

Choisir la langue

Filtrer par