Kits de préhension pour robot ECBPi

Efficace
Nouveau
  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un générateur de vide intelligent électrique
  • Contient la bride, le préhenseur et le câble de raccordement en plus du générateur de vide
  • Manipulation de pièces étanches et légèrement poreuses
  • Interface intégrée destinée à la commande, au réglage et à la surveillance du processus de manipulation
Kits de préhension pour robot ECBPi
  • Plaque d'adaptation pour la bride (1) pour la connexion mécanique au robot de construction légère ou collaboratif
  • Connecteur M12-8 broches comme interface numérique de l'ECBPi (2) vers le robot
  • Interface NFC pour un transfert facile des données avec un smartphone
  • Bride pour le raccordement au préhenseur (3)
  • Effecteur de fin VEE (4) avec une ventouse remplaçable
  • Câble de raccordement en tant que raccord électrique sur le robot
  • Générateur de vide avec bride, préhenseur et câble de raccordement
  • Echange flexible du préhenseur possible
  • Capacité d’aspiration jusqu’à 12 l/min et vide max. : 75 %
  • Convient pour le fonctionnement avec des robots de construction légère et des robots collaboratifs

Documents

Choisir la langue

Filtrer par