Kits de préhension pour robot FXCB

  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour robots de construction légère et collaboratifs basé sur un préhenseur de surface pneumatique intelligent
  • Contient le câble de raccordement nécessaire en plus du préhenseur de surface
  • Kit de préhension pour robot avec faible poids propre pour la manipulation de pièces dans le domaine de la logistique interne
  • Idéal pour les tâches de manipulation stationnaires comme la palettisation et dépalettisation de cartons
Kits de préhension pour robot FXCB
  • Préhenseur modulaire avec carter imprimé en 3D
  • Bride (1) pour la connexion mécanique au robot de construction légère ou collaboratif
  • Génération du vide intégrée (2) via modules d’éjecteur SEP économe en énergie
  • Mousse d’étanchéité souple avec film adhésif ou ventouses (3)
  • Pressostat et vacuostat VSi (4) pour le contrôle du système
  • Raccord d’air comprimé (6) et raccord électrique M12-8 (5) pour câble de raccordement
  • Préhenseur de surface avec générateur de vide intégré et câble de raccordement
  • Joint : mousse d'étanchéité ou ventouse
  • Convient pour le fonctionnement avec des robots de construction légère et des robots collaboratifs

Documents

Choisir la langue

Filtrer par