Kits de préhension pour robot RECB

Efficace
Nouveau
  • Kit de préhension pour robot prêt à être raccordé pour les robots légers et les robots basés sur un générateur de vide pneumatique intelligent
  • Comprend le générateur de vide, la bride, le préhenseur et le câble de raccordement
  • Manipulation de pièces absorbantes ou poreuses et inégales, telles que le carton
  • Utilisation dans des processus entièrement automatisés avec des temps de cycle et d'évacuation réduits ainsi que dans la collaboration homme-robot (environnement MRK)
Produits - Points forts
  • Le kit contient tous les éléments nécessaires au montage rapide d'un préhenseur prêt à être raccordé
  • La puissante génération de vide pneumatique permet des temps de cycle courts et une compensation élevée du revêtement
  • La faible encombrement en hauteur permet un montage direct sur le bras du robot avec une limitation de hauteur minimale
  • Contrôle via les sorties numériques des robots (E/S) ou communication via IO-Link
Kits de préhension pour robot RECB
  • Plaque d'adaptation à la bride (1) pour la connexion mécanique au robot léger ou au Cobot
  • Interface électrique via un câble avec prise M12-5 broches (2)
  • Raccord pour tuyau d’air comprimé ; éventuellement aussi sur la face arrière (3)
  • Affichage intégré avec affichage à 7 segments (4)
  • Bride pour le raccordement des préhenseurs (5)
  • Y compris les ventouses à soufflet (6)
  • Générateur de vide comprenant une bride, un préhenseur et un câble de raccordement
  • Capacité d'aspiration jusqu'à 57,2 l/min et vide max. de 85 %
  • Capacité de charge jusqu'à 10 kg
  • Convient pour fonctionner avec des robots légers et des robots

Documents

Choisir la langue

Filtrer par