Systèmes de préhenseur léger SLG
Cliqué, imprimé, livré.
Nous utilisons des cookies sur notre site web. Certains d'entre eux sont techniquement nécessaires, tandis que d'autres contribuent à améliorer notre site web pour vous.
Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Cliqué, imprimé, livré.
Le système de préhenseur léger SLG est parfait pour l’utilisation sur des robots légers et cobots en vue d’une manipulation automatisée de différentes pièces. Le procédé de fabrication additif du SLG entraîne un haut degré de flexibilité du système, ce qui permet de l’adapter et de l’utiliser pour une large gamme d’applications individuelles.
Utilisation
Vous vous intéressez aux systèmes de préhenseur léger SLG de Schmalz et vous avez des questions ? Nos conseillers produits se feront un plaisir de vous aider.
Notre configurateur vous permettra très bientôt de créer votre préhenseur individuel en 6 étapes seulement. De la sélection de la pièce en passant par l’application à la génération du vide et au raccordement par bride, nous vous assistons lors de la configuration individuelle. Le préhenseur est très facile et rapide à intégrer dans le système et est disponible en trois variantes standard :
Utilisez un générateur de vide existant ou consultez la vaste gamme de générateurs de vide appropriés dans la boutique en ligne Schmalz.
Le générateur de vide ECBPi de Schmalz convient pour la génération du vide externe et électrique des systèmes de préhenseur léger SLG.
Grâce à l’utilisation de procédés et de matériaux de fabrication additifs modernes, le préhenseur est particulièrement léger et robuste. Il est possible de mettre au point des géométries complexes ainsi qu’une intégration complète de la conduite d’air. Ainsi, des contours gênants comme des tuyaux de vide, par exemple, peuvent être évités et une conception du préhenseur particulièrement efficace du point de vue énergétique peut être réalisée. En raison du faible poids propre et de dimensions compactes, les préhenseurs sont également parfaits pour un fonctionnement avec des robots légers et des cobots. Les dimensions maximales du SLG sont les suivantes (L x l x H) : 350 x 350 x 250 mm, le poids maximal des pièces est de 10 kg.
Les systèmes de préhenseur léger SLG de Schmalz sont compatibles avec tous les robots légers et cobots présents sur le marché.
Ils ont également été testés et certifiés par Universal Robots, ce qui les rend idéaux pour une utilisation avec les robots UR.