Écosystème End-of-Arm MATCH

Tous les robots, tous les préhenseurs, un système intelligent.

MATCH est le nom de la nouvelle plateforme multifonctionnelle End-of-Arm pour robots des deux spécialistes de la manipulation que sont Zimmer Group et Schmalz. Dotée d’une large gamme de fonctions et d’interfaces de communication universelles, MATCH est compatible avec tous les robots de construction légère, cobots et robots conventionnels à 6 axes courants sur le marché.

Avec la nouvelle plateforme MATCH, la société Schmalz et le Zimmer Group réunissent le meilleur de deux univers de préhension. Et le résultat est unique : un système modulaire permettant aux clients de mettre en œuvre de manière flexible une grande variété d’exigences et d’applications en robotique. En outre, en plus de leur expertise concentrée en matière de solutions, les deux sociétés proposent un réseau de vente mondial pour le soutien et le service.


Points forts

 

Connexion et communication standardisées

Convient pour tous les robots légers courants : un système idéal pour cobots et robots à 6 axes conventionnels.

Installation simple

Connexion mécanique au moyen d’un coupleur rapide et paramétrage via l’assistant de configuration.

Flexibilité et pérennité

Tous les robots, tous les préhenseurs, tous les effecteurs de fin. Flexibilité élevée grâce à une vaste gamme.

Commande totale des procédés

Capture, évaluation et visualisation des données à valeur ajoutée, y compris connexion au cloud.

Applications

Qu’il s’agisse de robotique mobile et collaborative ou d’applications entièrement automatisées : avec un seul système flexible, les utilisateurs disposent d’une gamme quasiment illimitée d’applications, de la production et de l’assemblage à la logistique d’entrepôt et à l’expédition. Les tâches typiques comprennent le Pick & Place, le chargement et le déchargement de machines, la préparation de commandes et le conditionnement.

Divers préhenseurs mécaniques et préhenseurs par le vide sont disponibles pour s’adapter à la pièce et à la tâche de manipulation. Si les exigences changent, le système peut être adapté rapidement et facilement.


1 000 pièces, 100 applications, 10 défis

Consultez l’enregistrement de notre discours d’ouverture au salon HANNOVER MESSE 2021 Digital Edition.

Découvrez comment Schmalz et Zimmer Group répondent aux développements actuels dans le secteur robotique. Le nouvel écosystème End-of-Arm MATCH propose un changement automatique d’outil, des interfaces pérennes et bien plus.


La gamme MATCH ouvre d’innombrables possibilités d’applications dans tous les secteurs d’activités. Peu importe la solution modulaire que vous choisissez, nous vous faisons une promesse : il s’agit d’une solution MATCH. Interaction fluide entre le robot et le préhenseur garantie par le concept de connexion intelligente.

L’installation de MATCH est extrêmement simple. Le système peut être facilement monté et configuré sur la bride robot en quelques étapes seulement. Grâce au soutien de l’écosystème commun avec un module de communication intelligent et des services numériques utiles, le paramétrage est facile, de la commande (mode expert, configuration guidée, surveillance du dispositif et application confort) à la connexion au cloud via la Schmalz Connect Suite, de manière intuitive et simple.

Le module de changement rapide compact permet de remplacer des composants rapidement et simplement de deux manières. En plus d’un changement automatisé dans une station de stockage ou ce que l’on appelle la station de préhension, un changement manuel est également possible en quelques secondes. Grâce au système de clic ergonomique, intégré sur l’effecteur de fin à changer, un changement manuel est possible d’une seule main et évite ainsi la chute du module d’échange.

Électrique

Le système à changement rapide est compatible hot-plug (connexion ou déconnexion d’un dispositif pendant que le système est en marche) et peut être changé sous tension pendant le fonctionnement. Le champ de broches intégré transmet le courant de charge et de signal.

Pneumatique / vide

Quatre canaux de fluides internes et deux latéraux alimentent les systèmes de préhension connectés en air comprimé ou en vide. Les dimensions généreuses permettent d’utiliser des générateurs de vide pneumatiques puissants, par exemple pour manipuler des cartons au moyen de l’aspiration.

Mécanique

La fabrication de haute qualité garantit une longue durée de vie (> 100 000 cycles). Un dispositif anti-rotation garantit une position clairement définie de la pièce libre par rapport à la pièce fixe et une orientation clairement définie de l’effecteur de fin dans la station de dépôt.

  • Capacité de charge jusqu’à 25 kg
  • Traversée intégrée des médiums (fluidique et électrique)
  • Longue durée de vie avec >100 000 cycles de remplacement (hot-plug)
  • Conception compacte
  • Conception compatible cobot conformément à la norme ISO TS 15066

La gamme MATCH 


Produits de nos partenaires