Générateur de vide électrique ECBPi MATCH

  • Générateur de vide avec préhenseur pour la manipulation de pièces à caractère absorbant et légèrement poreuses
  • Utilisation dans le dispositif End-Of-Arm-MATCH pour la compatibilité et l'assistance des préhenseurs mécaniques et par le vide par le biais de services numériques (par exemple, l'assistant de configuration)
  • Utilisation flexible dans le cadre de la collaboration homme-robot (environnement MRK) et de la robotique mobile
Produits - Points forts
  • Kit de préhension pour robot "ready-to-connect" pour un montage et une mise en service rapides (plug & work)
  • Compatibilité parfaite avec la plate-forme MATCH (le module de changement rapide RMQC correspondant au type de robot doit être commandé séparément)
  • Grande variété d'applications disponibles grâce aux ventouses ou systèmes de préhension amovibles
  • Economie de tuyaux d'air comprimé grâce à un fonctionnement purement électrique
  • Clapet de ventilation intégré pour un placement rapide et précis de la pièce pendant la manipulation
Générateur de vide électrique ECBPi MATCH
  • Connexion adaptée à tous les modules à changement rapide RMQC de la plate-forme MATCH (1)
  • Utilisation intuitive grâce à des boutons, un écran, et une interface NFC pour un transfert de données simplifié via un smartphone (2)
  • Bride pour le raccordement d'un préhenseur individuelle avec filetage G1/4" (3)
  • Incluant des ventouses plates et à soufflet (4)
  • Compatible avec le module de changement rapide RMQC MATCH
  • Manipulation de pièces à caractère absorbant allant jusqu'à 10 kg
  • Contient un générateur de vide et un préhenseur

Filtrer par