Générateur de vide électrique ECBPMi MATCH

  • Générateur de vide avec préhenseur pour la manipulation de pièces étanches
  • Utilisation dans le dispositif End-Of-Arm-MATCH pour la compatibilité et l'assistance des préhenseurs mécaniques et par le vide grâce à des services numériques (exemple: l'assistant de configuration)
  • Utilisation polyvalente avec des robots légers et des cobots
Produits - Points forts
  • Kit de préhension pour robot "ready-to-connect" pour un montage et une mise en service rapides (plug & work)
  • Compatibilité parfaite avec la plate-forme MATCH (le module de changement rapide RMQC correspondant au type de robot doit être commandé séparément)
  • Grande variété d'applications disponibles grâce aux ventouses amovibles
  • Economie de tuyaux d'air comprimé grâce à un fonctionnement purement électrique
Générateur de vide électrique ECBPMi MATCH
  • Connexion adaptée à tous les modules à changement rapide RMQC de la plate-forme MATCH (1)
  • Affichage de l'état de la circulation (2)
  • Fonctionnement intuitif grâce à l'interface utilisateur avec des touches tactiles (3)
  • Incluant des ventouses plates et à soufflet (4)
  • Compatible avec le module de changement rapide RMQC MATCH
  • Manipulation de pièces à caractère absorbant allant jusqu'à 3 kg
  • Contient un générateur de vide et un préhenseur

Filtrer par