Module de communication intelligent SCM

Nouveau
  • Module de communication à utiliser en complément du module de changement rapide RMQC du dispositif End-of-Arm MATCH
  • Configurer et paramétrer les préhenseurs par le vide et mécaniques de la plateforme MATCH via l'assistant de configuration intuitif associé
  • Stockage pouvant aller jusqu'à 15 modèles différents de pièces pour une utilisation polyvalente des préhenseurs et des effecteurs de fin dans les processus automatisés
Produits - Points forts
  • Utilisation des dispositifs de préhension intelligents à vide et mécaniques de la plate-forme MATCH indépendamment du robot, grâce à la conversion de IO-Link en entrées et sorties numériques
  • Assistant de configuration intuitif pour un paramétrage facile et guidé de l'effecteur de fin
  • Installation simplifiée et compacte directement dans l'armoire de commande du robot grâce à sa conception réduite, y compris le dispositif de montage sur rail DIN
Module de communication intelligent SCM
  • Boîtier compact pour l'installation d'une armoire de commande au moyen d'un montage de profilé DIN (5)
  • Affichage du statut (1)
  • Connexions Ethernet disponibles pour la configuration ou le diagnostic avec un ordinateur via l'assistant de configuration (2)
  • Connexion pour le module de changement rapide RMQC (IO-Link) (4)
  • Connexions pour le système de commande du robot (E/S numériques) (3)
  • Adapté au dispositif End-of-Arm MATCH
  • Transmission d' IO-Link en entrées et sorties numériques
  • Contrôle via E/S numériques 24V à l'aide de son assistant de configuration digital

Filtrer par