Efficace
Nouveau
  • Kit de Vision & Handling prêt à être raccordé pour les robots légers et les robots basés sur un générateur de vide électrique intelligent, système de caméra inclus
  • Détection de surfaces plates et rectangulaires (Box-Pick) ou de surfaces complexes et variables (Item-Pick) au moyen de deux modules logiciels
  • Contient une caméra et un projecteur en plus du système de préhension par le vide
  • Utilisation dans des applications de Bin-Picking et de préparation des commandes
  • Interface intégrée destinée à la commande, au réglage et à la surveillance du processus de manipulation
Produits - Points forts
  • Travaux d’intégration réduits grâce à un kit prêt à être raccordé
  • Peu d’expérience en robotique nécessaire pour l’installation
  • Guidage intuitif de l’utilisateur pour une mise en service rapide
  • Efficacité énergétique améliorée dans le procédé grâce à l’ajustement automatique intégré
Kits Vision & Handling 3D-R
  • 1 : capteur 3D pour la détection en temps réel de la position de la pièce ( inclus un support pour les applications en bout de bras)
  • 2 : projecteur destiné à un éclairage optimal en cas de conditions de luminosité difficiles
  • 3 : bride adaptée au type de robot
  • 4 : générateur de vide électrique intelligent ECBPi
  • 5 : rallonge de bride en aluminium anodisé
  • 6 : l’embase VEE permet un raccordement rapide des ventouses les plus diverses
  • Système de préhension basé sur un générateur de vide électrique, système de caméra et logiciel inclus
  • Solution pour Box-Pick et Item-Pick
  • Convient pour le fonctionnement avec des robots de construction légère et des robots collaboratifs

Documents

Choisir la langue

Filtrer par