Les trois mousquetaires

Trois manipulateurs robustes et puissants pour des domaines d'utilisation variés : JumboFlex, JumboErgo et JumboSprint. Ces modèles se différencient par leur forme ainsi que par le fonctionnement de leurs éléments de commande et ils couvrent différentes plages de charge.

JumboFlex

  • Pièces pesant jusqu’à 50 kg avec cadence élevée
  • Poignée de commande à une main pour des séquences de mouvements plus rapides
  • Commande à un ou deux doigt(s) pour gauchers et droitiers

 

 

JumboErgo

  • Pièces pesant jusqu’à 300 kg dans les formats les plus variés
  • Poignée tournante pour une manipulation fiable
  • Basculement des pièces de 90° (en option)

JumboSprint

  • Pièces compactes pesant jusqu’à 300 kg
  • Guidon de commande rotatif pour une utilisation précise
  • Modèle pour environnements explosifs (JumboSprint EX)

Tube de levage par le vide Jumbo pour des méthodes de travail ergonomiques

Le tube de levage par le vide Jumbo vous garantit une productivité élevée en un temps record : cartons, sacs, éléments de carrosserie, panneaux de bois et bien plus... La puissance du tube de levage Jumbo permet de lever des charges pesant jusqu’à 300 kg en toute simplicité. Ce dispositif est l’assistant idéal pour le chargement de machines, pour les secteurs d’expédition, de préparation des commandes et pour de nombreuses autres opérations de levage. Schmalz propose des systèmes de manutention par le vide avec un système de grutage parfaitement adapté fabriqué à partir de composants en aluminium.


Téléchargez la chanson "Power to Move" maintenant!


Ergonomie, productivité et sécurité

Profitez de la puissance de Jumbo

Les systèmes de manutention par le vide de Schmalz contribuent à davantage d’ergonomie dans les domaines d’activités manuelles. Ils contribuent à la réduction de problèmes musculosquelettiques causés par le levage et le déplacement de charges fréquents. Même des charges moins lourdes, additionnées les unes aux autres, finissent par représenter un poids de plusieurs tonnes lors d’une journée de travail. Le tube de levage Jumbo soulage l'opérateur du poids de la pièce et contribue à une position de travail ergonomique.

Les processus de travail deviennent non seulement plus ergonomiques, mais la productivité en est également améliorée. La vitesse de manipulation reste en permanence à un haut niveau. Les opérateurs travaillent sans fatigue excessive et restent motivés. Les temps morts et les durées d’immobilisation sont par exemple extrêmement réduits pendant le chargement de la machine. 

La sécurité du travail est également un argument central de l’utilisation d’une aide à la manutention. Des normes de sécurité internationales sont prises en compte dès le développement des dispositifs. La pièce en soi est saisie de manière fiable et minutieusement : le rebut peut ainsi être réduit. 

Le tube de levage Jumbo est fixé à une grue. Schmalz propose des grues parfaitement adaptées aux charges utiles du tube de levage. Les grues persuadent par leur souplesse de fonctionnement.

Un système bien pensé

Le tube de levage Jumbo est conçu selon le principe d’un système modulaire. Ainsi, le Jumbo peut être parfaitement configuré à l’éventualité d'application respective et aux souhaits du client.

Le tube de levage bleu est caractéristique du Jumbo. Pour le levage et l’abaissement de la charge, le Jumbo utilise uniquement le vide. Dès qu’une charge est accrochée, le tube de levage se rétracte et la charge est levée. Pour baisser la charge, de l’air ambiant est introduit et le tube de levage se détend. Les deux mouvements sont commandés précisément au moyen de la poignée de commande.

La surface de ventouse du préhenseur garantit un maintien fiable de la pièce. Schmalz propose des accessoires adaptés, un système complet avec grue et de nombreuses prestations de services en relation avec le tube de levage.

Conactez Schmalz maintenant!

Kurzformular

Contact
Demande de pack d'information
Données de l'entreprise
Données personnelles
* Civilité
Protection des données et informations légales
* Consentement à la politique de confidentialité