ROB-SET ECBPi DOOSAN

Réf. article: 10.03.01.00568

Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPi à des robots légers

Efficace
Utiliser la constructionCobotPump
pourDoosan Robotics
TypeM-,A-,H-Series
ROB-SET ECBPi DOOSAN
Attribut Valeur
H 188,80 mm
D 151,50 mm
Attribut Valeur
Capacité d'aspiration (max.) 12 l/min
Puiss. nominale 13 W
Alimentation 0,60 A
Température de travail 5 ... 45 °C
pour Doosan Robotics
Famille de produit ROB-SET-ECBPI


En fonction des régions, les caractéristiques techniques des différents types de robots peuvent varier. La compatibilité indiquée du kit correspond aux modèles commercialisés en Europe.
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
Consignes de commande: ROB-SET ECBPi DOOSAN

Le kit de préhension pour robot EXCBPi est livré non monté. Contenu de la livraison :

  • Générateur de vide électrique ECBPi
  • Bride robot FLAN-PL
  • Module de liaison VEE-QCM
  • Effecteur de fin VEE
  • Câble de raccordement ASK-B
  • Clé USB avec logiciel (en option)

Pièces de rechange disponibles : générateur de vide électrique ECBPi, bride robot FLAN-PL, module de liaison VEE-QCM, effecteur de fin VEE, câble de raccordement ASK-B

Accessoires disponibles : effecteur de fin VEE, kit de démarrage VEE SET-ECBPi