Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Kit complet pour connecter et intégrer la CobotPump ECBPMi à des robots légers
avec | CobotPump mini |
pour | Doosan Robotics |
contient | Ventouses |
et | Vis |
Degré d'évacuation | 60 % |
Attribut | Valeur |
---|---|
Lk | 146 mm |
d | 7 mm |
D | 63 mm |
D2 | 31,50 mm |
D mk1 | 46 mm |
D mk2 | 50 mm |
G1 | M4-F |
G2 | G1/4"-F |
G4 | M8-M |
L | 67,40 mm |
L1 | 73,40 mm |
LG1 | 6 mm |
LG2 | 11,50 mm |
Attribut | Valeur |
---|---|
Capacité d'aspiration (max.) | 1,60 l/min |
Degré d'évacuation | 60 % |
Tension DC | 24V - DC |
Puiss. nominale | 7,20 W |
Alimentation | 0,30 A |
Connexion électrique | Coudé connec M8, 8pôle |
Température de travail | 0 ... 40 °C |
Type de protection IP | IP 40 |
pour | Doosan Robotics |
Famille de produit | ROB-SET-ECBPM |
Consignes de commande: ROB-SET ECBPMi DOOSAN
Le kit de préhension pour robot ECBPM est livré non monté. Contenu de la livraison :
Pièces de rechange disponibles : générateur de vide électrique ECBPM, bride robot FLAN-PL, ventouse SFF / SPB1