Schmalz

Supports pour tubes carrés HTR-STS

Réceptions de tiges de M5 à G1/2"

Accéder directement aux produits

Montage sur des tubes carrés pour une utilisation flexible et un changement rapide

Possibilité de montage direct de ventouses ou de poussoirs à ressort

Fixation sans outil par levier de serrage (type STS-...-D30)

Utilisation polyvalente, car convient aux poussoirs à ressort de M5 à G1/2".

Composition
  • Support en tôle d’acier pliée avec perçages de montage (2)
  • Dimensions D10/16 : fixation sur tubes carrés à l’aide de vis cylindriques (1)
  • Dimensions D30 : fixation sur tubes carrés à l’aide de leviers de blocage et de vis cylindriques (3)
Données techniques
  • Réceptions de tiges FSTE/FSTA/FSTI de M5 à G1/2"
  • Tube carré 30 x 30 mm à 60 x 60 mm
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Diamètre intérieur d
Famille de produits
Secteurs

1 - 5 de 5 résultats

HTR-STS 30x30 D10/16 WI

Réf. article: 10.08.03.00088

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés

Secteurs : Usage général

Connexion 130x30
Connexion par ventouse ou tige à ressortContours D10 et D16
Formecoudé
HTR-STS 40x40 D30 WI

Réf. article: 10.08.03.00090

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés

Secteurs : Usage général

Connexion 140x40
Connexion par ventouse ou tige à ressortContours D30-G1/2
Formecoudé
HTR-STS 40x40 D10/16 WI

Réf. article: 10.08.03.00089

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés

Secteurs : Usage général

Connexion 140x40
Connexion par ventouse ou tige à ressortContours D10 et D16
Formecoudé
HTR-STS 50x50 D30 WI

Réf. article: 10.08.03.00091

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés

Secteurs : Usage général

Connexion 150x50
Connexion par ventouse ou tige à ressortContours D30-G1/2
Formecoudé
HTR-STS 60x60 D30 WI

Réf. article: 10.08.03.00092

Support de montage flexible de ventouses et de tiges élastiques sur des tubes carrés

Secteurs : Usage général

Connexion 160x60
Connexion par ventouse ou tige à ressortContours D30-G1/2
Formecoudé

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.