- NOUVEU
VCBL-GL D150x150
Réf. article: 10.01.18.04288
Bloc de vide avec raccord de tuyau pour utilisation sur des tables lisses pour le traitement du verre
| Diamètre extérieur D | 150 (mm) |
| Hauteur H | 150 (mm) |
| Dimension de la ventouse plate inférieure | Diamètre en 150 mm |
| Diamètre de la connexion vide | 8 (mm) |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| D | 150 mm |
| D1 | 154 mm |
| d | 8 mm |
| H | 150 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Précision de reproduction | ± 0,06 mm |
| Poids propre | 2,99 kg |
Documentation
Documentation