- EFFICACE
SB 605 390 13.2 IE3-TYP2
Réf. article: 10.04.01.00199
Turbines pour le vide per une capacité d'aspiration max.
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 605 (m³/h) |
| Vide (60 Hz) | 390 (mbar) |
| Puissance nominale à 60 Hz | 13.2 (kW) |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Tension 60 Hz | S067 |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Approbation | UL/CSA |
| Approbation | UL/CSA |
| Poids propre | 135 (kg) |
| Couleur | RAL 7035 gris clair |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| B | 525 mm |
| B1 | 604 mm |
| D2 | 100 mm |
| G1 | G4"-F |
| G5 | M8-F |
| H | 611 mm |
| L | 654 mm |
| L1 | 878 mm |
| X1 | 350 mm |
| Y1 | 400 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Capacité d'aspiration (60 Hz) | 605 m³/h |
| Vide (60 Hz) | 390 mbar |
| Type de protection IP | IP 55 |
| Puissance nominale à 60 Hz | 13,2 kW |
| Tension à 60 Hz | YY230 / Y460 V ±10 % |
| Niveau sonore à 60 Hz | 77 dB(A) |
| Poids propre | 135 kg |
| Construction du modèle | IE3-TYP2 |
| Approbation | UL/CSA |
| Modèle | IE3:US/CAN |
| Famille de produits | SB |
Données CAO
Données CAO
Modèle CAO en direct facile à utiliser
Après avoir cliqué sur le bouton de téléchargement, vous pouvez télécharger le modèle CAO dans différents formats de fichiers. Si l'aperçu ne s'affiche pas correctement sur cette page, veuillez cliquer sur le bouton "Recharger".
Documentation
Documentation