Connaissance des produits

Connaissance des produits

Vous trouverez dans notre chapitre « Connaissances sur le vide » des explications détaillées concernant la technique du vide. Acquérez des connaissances globales sur la planification des systèmes de vide pour les processus automatisés.

Le mode de fonctionnement des tubes de levage par le vide est également expliqué en détail. Une aide à la sélection vous assiste lors du choix entre un appareil de levage par le vide VacuMaster et un tube de levage par le vide Jumbo.

Connaissances sur le vide

Technique du vide pour l'automation

La planification et la configuration d'un système de vide complet dépend de nombreux facteurs. Les ventouses à vide assurent le lien entre la pièce et l'installation de manipulation. C'est la raison pour laquelle le choix d'une ventouse adaptée est décisif ; lors de la sélection d'un générateur de vide adapté, les critères de performance et d'efficacité sont au centre de la décision.

Le chapitre sur les connaissances explique en détail les points dont vous devez tenir compte lors de la planification d'un système de vide. Un exemple de calcul permet d'illustrer clairement la planification.

Gamme des produits: composants pour le vide

Connaissance du vide: Vue d'ensemble du système de vide

Schmalz propose des systèmes de préhension prêts à monter. Les systèmes de préhension sont planifiés de pour convenir de manière optimale à chaque cas d'application. Schmalz propose des systèmes de préhension de surfaces, des préhenseurs de couches SPZ et des réseaux d'aspiration.

Gamme des produits: systèmes de préhension par le vide

Appareil de levage par le vide et systèmes grutage

Les appareils de levage ergonomiques permettent de manipuler les pièces délicatement et sans effort. Apprenez-en davantage sur le mode de fonctionnement des dispositifs de levage par le vide à l'aide des graphiques explicites. L'aide à la sélection est prévue pour vous aider à choisir l'appareil qui convient le mieux à votre application.

Gamme des produits: appareils de levage

Connaissance du vide: fonction et sélection

Des systèmes de grutage viennent compléter les appareils de levage par le vide spécialement adaptées à votre application.

Gamme des produits: systèmes de grutage