Kit de test Schmalz

Kit de test pour le secteur de l'emballage

Kit de test Schmalz

Déterminez en un seul coup les composants qui conviennent à votre application.

Les processus de production modernes imposent des exigences toujours plus élevées aux ventouses. La manipulation de matières les plus divers (cartonnages de différents poids et dimensions, blisters ou films) dans le secteur de l'emballage est soumise à des exigences spécifiques.

Avec le nouveau kit de test pour le secteur de l'emballage", vous obtenez l'outil approprié pour réduire à quelques minutes le temps passé à chercher les ventouses et générateurs de vide adéquats. Essayez tous les composants pour trouver les bonnes ventouses:

  • déterminez parmi plus de 80 ventouses pour vide dans différents géométries et matières , la ventouse adaptée à votre cas d'application.
  • générez du vide avec trois éjecteurs de différente capacité d'aspiration directement par un raccord d’air comprimé.
  • terminez votre test avec un vacuomètre allant jusqu'à -1 bar, un tuyau pour le vide en polyuréthane ainsi que différents éléments de raccord.
TypeRéf. article
Kit d'essai pour le conditionnement30.02.03.00226

Commandez dans la boutique en ligne

Kit de démarrage pour systémes modulaires

Kit de démarrage pour systémes modulaires pour main de préhension

Jusqu'ici, les préhenseurs sur les machines de conditionnement étaient fabriqués sur mesure pour chaque application. Grâce au système modulaire de Schmalz, les systèmes peuvent être configurés de manière flexible : l'utilisateur peut combiner différents éléments d'assemblage et différentes brides et ventouses, et il peut modifier son système rapidement en cas de besoin.

Le kit de démarrage VEE vous permet de configurer en un tournemain des systèmes modulaires pour vos procédés de conditionnement ultra-rapides.

Contenu du kit de démarrage VEE:

  • Kit de démarrage de 120 pièces contenant tous les composants nécessaires au montage de jusqu'à deux systèmes modulaires VEE
  • Huit ventouses à vide SPB4-30 pour sacs et autres emballages flexibles
  • Adaptateur de changement rapide avec fermeture à baïonnette
  • Mallette en plastique robuste contenant des instructions demontage détaillées
TypeRéf. article
Kit de démarrage VEE10.01.36.00030

Commandez dans la boutique en ligne

Kit de test pour d'autres secteurs

Bien sûr, nous vous proposons également un kit de test adapté a vos besoins, de façon à pouvoir tester nos produits dans tous les domaines.

Test sur site

Nous nous ferons un plaisir de vous assister personnellement dans votre atelier. Nous déterminerons ensemble les composants adéquats pour votre application.