Matériels d’apprentissage

Outils pour un apprentissage axé sur la pratique

Kit de formation sur le vide Schmalz

Le kit soutient des formations dédiées au thème de la technique du vide dans le secteur de l’automation. Il est conçu pour accompagner le cours et est composé d’un coffret de transport portable avec différents composants pour le vide pour la conception d’applications-types. À l’aide d’un livre de tâches détaillé, les personnes en formation sont progressivement initiées à la technique du vide et peuvent elles-mêmes traiter les unités d’apprentissage qui forment chacune un tout et qui se complètent les unes les autres.

Le kit de formation permet un apprentissage axé sur la pratique : du simple montage d’un système de vide jusqu’à une solution complexe de système, ainsi qu’une optimisation du choix des composants.

Contenu
  • Coffret portable
  • Composants pour le vide pour la mise en place des tâches à réaliser contenues dans le coffret
  • Livre de tâches complet avec solutions-types pour toutes les tâches
  • DVD avec toutes les tâches et solutions au format PDF ainsi que d’autres exemples d’application issus de la pratique
Intéressant pour :Écoles supérieures, écoles professionnelles, instituts de formation, centres d’apprentissage, ateliers de formation

Données de commande

  • Kit: Kit de formation sur le vide Schmalz
  • Réf. Article: 10.02.02.03043

Aller à boutique en ligne


Kit d’essai Schmalz – Ventouses pour le conditionnement

Avec ce kit d’essai de ventouse, Schmalz vous permet de définir et de choisir rapidement la ventouse appropriée pour votre application dans le domaine du conditionnement. Il est possible de simuler les exigences relatives à la manipulation de différents matériaux comme des cartons de poids et dimensions variées, des blisters et des films.

Contenu
  • Plus de 80 ventouses à vide de différentes formes et en matériaux variés pour quasiment toutes les applications de l’industrie du conditionnement
  • Trois modules d’éjecteurs ecoPump (SEP) avec capacités d’aspiration différentes génèrent le vide directement au moyen d’un raccord d’air comprimé
  • Un instrument de mesure du vide, une conduite de vide en polyuréthane et une série d’éléments d’assemblage viennent compléter le kit d’essai
Intéressant pour :Écoles professionnelles, instituts de formation, centres d’apprentissage, ateliers de formation

Données de commande

  • Set: Kit d’essai Schmalz – Ventouses pour le conditionnement
  • Réf. Article: 30.02.03.00226

Aller à boutique en ligne