Des solutions pour (presque) tous les besoins

La technologie du vide convient à un large éventail d'industries et d'exigences : pour la manipulation en douceur de surfaces sensibles ainsi que pour les applications dans des environnements de production difficiles. Des plus petits circuits imprimés aux plus grandes pales de rotor pour éoliennes, des emballages légers aux tôles lourdes : le vide permet de saisir de manière fiable une grande variété de marchandises.

Les produits de Schmalz sont demandés dans le monde entier : les clients sont aussi bien des petites entreprises artisanales que des entreprises automobiles internationales. Avec le domaine d'activité du stockage d'énergie, l'entreprise établit un autre pilier dans le domaine des systèmes de stockage d'énergie stationnaires.


Technique du vide pour l'automation

Schmalz développe et fabrique des composants sous vide pour toutes les applications courantes. Il s'agit de tous les éléments nécessaires à la mise en place d'un système de vide, tels que les pinces, les éléments de raccordement, les composants pour la surveillance du système, les filtres, les connexions et les générateurs de vide.

Schmalz développe des systèmes de préhension plug&work pour une utilisation dans la production automatisée, la préparation des commandes et la logistique de distribution. Le système de préhension est la main du robot.

Les solutions de serrage de Schmalz sont utilisées dans les tâches d'usinage et d'assemblage. Les composants en bois, en métal, en verre ou en plastique sont fixés de manière sûre par le vide.

Technique du vide pour l'automation

Levage par le vide, systèmes de grutage et équipements d’atelier et de production

Les tubes de levage à vide de Schmalz sont conçus pour la manipulation ergonomique de charges pesant jusqu'à 300 kilogrammes. Ils optimisent les processus de flux de matériaux qui nécessitent un taux de rotation et une vitesse élevés.

Les appareils de levage par le vide permettent de transporter de très grandes et lourdes marchandises pesant plusieurs tonnes. Par exemple, les machines peuvent être chargées avec des feuilles de bois ou de métal par une seule personne, ce qui garantit un processus sûr et sain.

Schmalz planifie et fabrique des systèmes de grue individuels - en complément ou comme solution autonome.

Levage par le vide, systèmes de grutage et équipements d’atelier et de production

Secteur d'activité Stockage de l'énergie

Dans le domaine du stockage de l'énergie, Schmalz développe des solutions de stockage permettant de stocker temporairement l'énergie produite de manière régénérative et de l'utiliser selon les besoins. Pour ce faire, l'entreprise s'appuie sur des systèmes de batteries d'oxydoréduction. Au cœur de ces systèmes se trouvent les piles : elles déterminent la qualité et les performances de la batterie. Schmalz fabrique industriellement ces piles à son siège de Glatten. Un démonstrateur de batterie y est également disponible pour les clients et les parties intéressées, qui montre clairement comment fonctionnent ces systèmes.

Dans le domaine du stockage de l'énergie, Schmalz s'appuie sur son profond savoir-faire dans les domaines des systèmes de production, des plastiques et de la technologie de manutention.