Technologie du vide sur le EuroBLECH

Technologie du vide sur le salon EuroBLECH

Schmalz présente sur le salon de cette année toute sa gamme de solutions de vide. Parmi celles-ci, on peut notamment noter la technique de vide pour l'automatisation, le système de manutention par le vide et le système de grutage pour les processus manuels, ainsi que les dispositifs de bridage pour les centres d’usinage CNC.

Demander un billet d'entrée

Autres informations

Solutions pour l'industrie du métal et tôle

Solutions pour l'industrie du automobile

Technique du vide pour l'automation

Schmalz vous propose une large gamme de composants pour le vide destinés à des secteurs très variés. De la ventouse à la fixation, et jusqu’à la génération du vide, nous offrons à nos clients tous les composants nécessaires à la conception d’un système de vide. Parmi les points forts que nous présentons cette année sur le salon :

Ventouses pour la manipulation de tôles

  • Manipulation de tôles
  • Manipulation de pièces concaves et convexes
  • Forces de préhension et forces transversales importantes

Ejecteurs compacts X-Pump SXPi / SXMPi avec IO-Link

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 220 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps en plastique

Vacuostats et pressostats VSi

  • Vacuostats et pressostats électroniques
  • Plage de mesure : de -1 à 10 bar
  • Fonction de commutation : PNP, NPN

Ejecteurs compacts SCPi / SMPi

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 185 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs avec système de décharge SEAC RP

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. : 85 %

Ejecteurs avec fonction soufflage SEAC

  • Capacité d'aspiration jusqu'à 35 l/min
  • Vide max. : 85 %
  • Corps de base en plastique

Supports universels HTR-UNI

  • Filetage de fixation : M5
  • Raccord : G1/4"

Supports pour capteur double des tôles DBD

  • Diamètre de l'anneau d'aspiration : 100 mm
  • Course : 36 mm
  • Hauteur : 178 mm

Systèmes de manutention pour processus manuels

Les systèmes de manutention par le vide permettent de réaliser des processus de façon ergonomique et efficace. Le système de manutention par le vide soulage l’opérateur du poids de la pièce, et contribue à prévenir les problèmes de santé liés au levage et au déplacement de charges lourdes. Parmi les points forts que nous présentons cette année sur le salon :

VacuMaster Coil

  • VacuMaster Coil pour un basculement continu jusqu'à 90°
  • Épaisseur maximale de la bobine refendue de 3,0 mm (aluminium) ou de 1,5 mm (acier)
  • Charges jusqu'à 1.000 kg

VacuMaster Vario

  • VacuMaster Vario pour les charges lourdes à grandes surfaces et pouvant peser jusqu'à plusieurs tonnes
  • Pour plaques de tôle, plaques de métal et pales de rotor
  • Pour les charges jusqu'à 2.000 kg - charges plus élevées sur demande

Poutres roulantes et potences pivotantes

  • Poutres roulantes et potences pivotantes en aluminium pour des domaines interne
  • Adaptation optimale à la charge nominale des appareil de levage
  • Excellentes maniabilité et faible masse en mouvement

VacuMaster Eco

  • VacuMaster Eco pour l'exploitation sans source d'énergie externe
  • Pour les pièces étanches
  • Charges jusqu'à 1.000 kg

VacuMaster Basic

  • Charges jusqu'à 750 kg
  • Guidon de commande ergonomique
  • Vanne manuelle avec sécurité contre les erreurs de manipulation par verrouillage encliquetable

Tubes de levage par le vide JumboErgo

  • Tube de levage JumboErgo pour la manipulation dynamique de pièces planes
  • Unité de levage, levier de manœuvre, ventouse et générateur de vide configurables
  • Basculement des pièces à 90° (en option avec JumboErgo PSE)
  • Pièces jusqu'à 300 kg

Technique du vide sur le salon EuroBLECH

Nous aurons le plaisir de vous accueillir Hall 11, stand D74

Demander un billet d’entrée au salon gratuit