Économie

Le mot est composé des mots grecs anciens pour "ménage" et "diviser" et décrit l'activité de l'"oikonomos", le "bon maître de maison" ;. Si vous voulez réussir économiquement à long terme, vous avez besoin de bonnes compétences économiques. Les facteurs de succès importants pour M. Schmalz : une base financière solide et le courage de se concentrer en permanence sur l'innovation.


Le vide est plein de possibilités

Qu'il s'agisse de ventouses à vide, d'élévateurs à tube ou de systèmes de grue - Schmalz est le leader du marché de l'automatisation par le vide et des systèmes de manutention ergonomiques.

Les applications possibles sont aussi variées que le paysage de production lui-même. Ils vont des scieries de taille moyenne aux grands groupes automobiles et aux fabricants internationaux de smartphones.

Le vide peut être utilisé pour manipuler des planches et des parties de corps en bois, des boîtes en carton ou même des pales de rotor d'éoliennes, ainsi que des chocolats ou des biscuits.

Schmalz dispose d'une gamme de produits aussi large que celle de l'entreprise. Les produits destinés à l'automatisation du vide font tout autant partie du portefeuille que les appareils de levage. Des solutions hautement spécialisées pour diverses industries, y compris les industries à fort potentiel de croissance : Grâce à cette stratégie, Schmalz fonctionne indépendamment des fluctuations économiques.

De plus, l'entreprise utilise la dynamique des différents segments pour renforcer sa position grâce à des produits innovants et à de nouveaux secteurs d'activité.


Les entreprises familiales sur la voie de la croissance

Depuis l'entrée dans la technologie du vide en 1984, la courbe de croissance de l'entreprise familiale n'a qu'une seule direction : vers le haut. Schmalz a créé 500 nouveaux emplois au cours des trois dernières années.

Le taux de stagiaires au siège en Allemagne est de 14 %, ce qui est nettement plus élevé que dans des entreprises comparables en Allemagne.

20e lieu : Linz/Autriche

Depuis 2020, l'entreprise est également représentée à Linz (Autriche) et donc dans plus de 80 pays - tant avec ses propres sites qu'avec des partenaires commerciaux.


Ouvert à la nouveauté

Des lames de rasoir aux appareils de transport et à la technologie du vide - Schmalz a toujours réussi à identifier les nouveaux développements, à déterminer les besoins pertinents et à élargir continuellement sa gamme de produits.

Il n'est pas étonnant que Schmalz joue également un rôle de premier plan dans les domaines de l'industrie 4.0, de l'automatisation et de la robotique - par exemple, avec des produits tels que nos solutions de tri sélectif pour atteindre dans la boîte ou le logiciel Schmalz Connect Suite pour la mise en réseau des appareils IO-Link.