Équilibreur à câble collaboratif

La nouvelle dimension de la manipulation manuelle

Der kollaborative Seilbalancer SRBC von Schmalz ist eine neue Klasse von Hebegeräten für die Handhabung im digitalen Zeitalter. Der SRBC entlastet den Anwender beim eigentlichen Handhabungsvorgang, übernimmt eine Vielzahl an weiteren Aufgaben und bietet dabei zusätzliche Sicherheitsfunktionen. Get your hands on the future!


Weitere Informationen:

www.schmalz.com/srbc

Des produits de plus en plus spécifiques vont de pair avec des processus de plus en plus complexes. La manipulation de marchandises doit être organisée en conséquence. L’équilibreur à câble collaboratif SRBC de la société Schmalz représente une nouvelle catégorie d’appareils de levage dédiés à la manipulation à l’ère du numérique.

L’équilibreur à câble intelligent fournit une contribution importante afin de maîtriser la diversité en croissance constante. Le type de collaboration entre le dispositif et l’opérateur varie également avec l’équilibreur à câble : le SRBC soulage l’utilisateur lors de la procédure de manipulation proprement dite, il prend en charge une multitude d’autres tâches et offre, ce faisant, des fonctions de sécurité supplémentaires.

 

 


« Un travail ergonomique et intuitif avec et sur des pièces a été uni en un seul système ».


Contrôle intuitif des charges

  • Force requise minimale constante lors de la manipulation
  • Commande précise au niveau de la poignée ou de la charge elle-même

Espace de travail réglable

  • Secteurs de dynamique ou précision
  • Définition exacte des contours gênants
  • Guidage et comportement du préhenseur

La sécurité grâce à l’intelligence

  • Comparaison intelligente de la valeur de vide, du poids du préhenseur et de la pièce
  • Garantit une utilisation fiable
  • Dépose de la pièce uniquement possible lorsque les conditions sont remplies

Prêt pour l’IdO pour des services optimisés

  • Maintenance prédictive et fonctions de diagnostic
  • Analyse de données de processus ainsi que contrôle de l’énergie et des processus pour l’utilisation dans l’usine numérique

Application

Équilibreur à câble collaboratif SRBC lors de la manipulation
  • Le SRBC assiste l’opérateur pour faire face à une complexité en hausse due au changement de pièces, de poids, des emplacements de saisie et de dépose
  • Les mouvements de l’opérateur sont motorisés dans les trois dimensions spatiales
  • Chargement de la machine : déplacement rapide jusqu’au chargement, suivi d’un chargement précis de la machine
  • Manipulation de produits sensibles : saisie en douceur de la pièce, dépose uniquement à une position autorisée
  • Travaux de montage : maintien exact de la pièce dans une position prédéfinie, pas de dépassement du produit

Points forts du produit

  • Prêt pour l’IdO pour des services optimisés grâce à l’analyse de données de processus ainsi que contrôle de l’énergie et des processus pour l’utilisation dans l’usine numérique
  • Utilisation fiable grâce à la comparaison intelligente de la valeur de vide, du poids du préhenseur et de la pièce
  • Contrôle intuitif des charges grâce à une force requise minimale constante lors de la manipulation
  • Commande précise au niveau de la poignée ou de la charge elle-même
  • Espace de travail réglable pour une définition exacte de contours gênants, du guidage et du comportement du préhenseur

Composition et fonctionnement

(1) Colonne de potence en acier verni
(2) Flèche en aluminium avec moteurs d’entraînement et capteurs
(3) Poignée de commande ergonomique avec détection des mains et capteurs intelligents
(4) Détection de l’effecteur de fin basée sur la radio-identification avec compteur d’heures de service
(5) Armoire de distribution


L’équilibreur à câble collaboratif SRBC assiste l’opérateur pendant l’intégralité du processus de manipulation. Quelle que soit sa position, le SRBC de Schmalz peut être commandé de manière simple et intuitive. Ainsi, il est possible de déplacer des charges pesant jusqu’à 80 kg au sein de l’espace en trois dimensions dans la plage de pivotement de la potence, et ce de manière homogène et apparemment sans gravité. La procédure entière peut être surveillée numériquement. L’équilibreur à câble SRBC peut être intégré dans l’usine numérique par le biais du cloud.

Préhension

  • Préhension précise et fiable de pièces

Levage

  • Levage aisé et sûr grâce au contrôle du poids et du vide

Contrôle

  • Détection de pièce au moyen du poids ou de la géométrie

Manœuvre

  • Effort de l’opérateur quasiment inexistant grâce à des axes motorisés
  • Trois niveaux de vitesse d’entraînement à sélectionner

Ralenti

  • Réduction de la vitesse en cas de besoin sur simple pression de bouton
  • Manipulation sans dommage

Guidage de la charge

  • Alternative sensible pour applications d’assemblage
  • L’ergonomie est préservée, même avec des pièces de grandes dimensions

Positionnement

  • Positionnement au millimètre près et équilibrage de pièces

Dépose

  • Emplacement de dépose prescrit en fonction de la pièce
  • Simplification de la routine de dépose grâce à un paramétrage

Fonctions de sécurité intelligentes

Grâce à des fonctions de sécurité intelligentes, le SRBC de Schmalz revoit à la hausse la sécurité au travail.

Espace de travail paramétrable

L’amplitude de mouvement du SRBC peut être préconfigurée. Ainsi, la flèche freine automatiquement lorsqu’elle se rapproche de cette limite virtuelle. Des paramètres comme les vitesses et les positions peuvent être modifiés de manière dynamique en fonction de la zone de travail.

Détection du poids

Le SRBC pèse la pièce à manipuler. Le SRBC reconnaît les charges admissibles des différents préhenseurs. Si la pièce dépasse cette charge, elle ne peut pas être levée. Cette méthode offre une sécurité maximale et, simultanément, une flexibilité élevée.

Dépose en toute sécurité

Le SRBC reconnaît si une pièce peut être déposée ou non. Si la pièce, par exemple, est encore en suspension ou si l’opérateur n’a pas la poignée en main, elle ne peut pas être relâchée.


La poignée de commande ergonomique du SRBC

  • Détection des mains
  • Détection de l’effecteur de fin basée sur la radio-identification, compteur d’heures de service et réglage du programme
Vide
Mécanique
Pneumatique
Électrique

Écran de commande clair avec

  • écran de démarrage affichant des informations sur le système et la commande (1)
  • affichage automatique de l’intervalle de service (2)
  • retour d'information en temps réel pour un processus de manipulation sécurisé (3))

Données techniques

  • Hauteur de l’arête inférieure de la flèche : entre 2,5 et 4 m
  • Longueur de la flèche : entre 3 et 4,5 m
  • Angle de rotation : 260°
  • Charge : 80 kg
  • Préhenseur : par le vide, mécanique, pneumatique ou électrique

Équilibreur à câble collaboratif

Vous êtes intéressé(e) ? N’hésitez pas à contacter dans ce cas notre équipe de gestion de produits ici  :

T: +49 7443 2403-301